HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoileen aluminium, similaire à DIN 6336
K0149

Bouton étoile en aluminium, similaire à DIN 6336

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Tribofinition ou rectifié et poli
Vis sans tête et goupille : naturel.
Sur demande :Boutons étoile bruts (non polis).Indication de dessin :
Forme A : ébauche
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0149 Bouton étoileen aluminium, similaire à DIN 6336 177 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoileen aluminium, similaire à DIN 6336

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
D1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
K0149.14008Atribofinition40142613 3.99 CHF
K0149.15010Atribofinition50183417 5.19 CHF
K0149.16312Atribofinition63204221 6.85 CHF
K0149.18016Atribofinition80255225 9.83 CHF

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HCAOAcc.PrixCommander
K0149.240082Bpoli8401425 9.90 CHF
K0149.250102Bpoli10501832 12.10 CHF
K0149.263122Bpoli12632040 13.37 CHF
K0149.280162Bpoli16802550 20.11 CHF
K0149.24008Btribofinition8401425 5.81 CHF
K0149.25010Btribofinition10501832 7.26 CHF
K0149.26312Btribofinition12632040 9.21 CHF
K0149.28016Btribofinition16802550 12.10 CHF

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
K0149.340082Cpoli84014251518 9.90 CHF
K0149.350102Cpoli105018321821 12.10 CHF
K0149.363122Cpoli126320402225 13.37 CHF
K0149.380162Cpoli168025502832 20.11 CHF
K0149.34008Ctribofinition84014251518 5.81 CHF
K0149.35010Ctribofinition105018321821 7.26 CHF
K0149.36312Ctribofinition126320402225 9.21 CHF
K0149.38016Ctribofinition168025502832 12.10 CHF

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0149.440082DpoliM840148,42512 9.90 CHF
K0149.450102DpoliM10501810,53216 12.10 CHF
K0149.463122DpoliM126320134020 13.37 CHF
K0149.480162DpoliM168025175030 20.11 CHF
K0149.44008DtribofinitionM840148,42512 5.81 CHF
K0149.45010DtribofinitionM10501810,53216 7.26 CHF
K0149.46312DtribofinitionM126320134020 9.21 CHF
K0149.48016DtribofinitionM168025175030 12.10 CHF

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
K0149.540082EpoliM84014251518 9.90 CHF
K0149.550102EpoliM105018321821 12.10 CHF
K0149.563122EpoliM126320402225 13.37 CHF
K0149.580162EpoliM168025502832 20.11 CHF
K0149.54008EtribofinitionM84014251518 5.81 CHF
K0149.55010EtribofinitionM105018321821 7.26 CHF
K0149.56312EtribofinitionM126320402225 9.21 CHF
K0149.58016EtribofinitionM168025502832 12.10 CHF

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HLCAOAcc.PrixCommander
K0149.64008X20LtribofinitionM840142520 10.15 CHF
K0149.64008X25LtribofinitionM840142525 10.36 CHF
K0149.64008X30LtribofinitionM840142530 10.42 CHF
K0149.64008X40LtribofinitionM840142540 10.62 CHF
K0149.65010X25LtribofinitionM1050183225 12.06 CHF
K0149.65010X30LtribofinitionM1050183230 12.29 CHF
K0149.65010X40LtribofinitionM1050183240 12.56 CHF
K0149.65010X50LtribofinitionM1050183250 12.75 CHF
K0149.66312X30LtribofinitionM1263204030 15.22 CHF
K0149.66312X40LtribofinitionM1263204040 15.40 CHF
K0149.66312X50LtribofinitionM1263204050 16.02 CHF
K0149.66312X60LtribofinitionM1263204060 16.31 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33