HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
K0137

Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Acier de décolletage 1.0718.
inox 1.4305.

Finition :Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Nota :En raison de la meilleure prise en main, un pas plus important a été préféré à celui de la norme DIN.Indication de dessin :
Forme A : sans avant-trou de goupillage
Forme B : avec avant-trou de goupillage

- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0137 Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303 280 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303

Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou

plus d'infos

Dessins

Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D3D4HKTCAOAcc.PrixCommander
K0137.105Aacier de décolletageM52014151287 1.75 CHF
K0137.106Aacier de décolletageM624161814108 2.06 CHF
K0137.108Aacier de décolletageM8302024171210 2.78 CHF
K0137.110Aacier de décolletageM10362830201412 4.26 CHF
K0137.112Aacier de décolletageM12403234241614 6.06 CHF
K0137.1052Aacier inoxydableM52014151287 3.59 CHF
K0137.1062Aacier inoxydableM624161814108 4.17 CHF
K0137.1082Aacier inoxydableM8302024171210 5.66 CHF
K0137.1102Aacier inoxydableM10362830201412 8.64 CHF
K0137.1122Aacier inoxydableM12403234241614 11.94 CHF

Écrous moletés en acierDIN 6303 forme B, avec avant-trou

plus d'infos

Dessins

Écrous moletés en acierDIN 6303 forme B, avec avant-trou

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
du corps
de base
DD1D3D4D5
avant-trou
EHKTGoupille cylindrique
adaptée
selon ISO 2338
CAOAcc.PrixCommander
K0137.205Bacier de décolletageM52014151,42,512871,5 2.29 CHF
K0137.206Bacier de décolletageM62416181,42,5141081,5 2.67 CHF
K0137.208Bacier de décolletageM83020241,931712102 3.64 CHF
K0137.210Bacier de décolletageM103628302,942014123 5.30 CHF
K0137.212Bacier de décolletageM124032343,942416144 7.05 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33