|
|
K1811Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité |
retour |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée. À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré. Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.Matière :Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé. Douille ou tige filetée en acier ou en inox.Finition :Acier zingué passivé bleu Inox naturel.Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Couleur du corps de base | Matière de composant | Taille | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1811.32041 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 6.74 CHF | | K1811.32051 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 6.74 CHF | | K1811.40051 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.40061 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.40081 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.50081 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 7.95 CHF | | K1811.50101 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 7.95 CHF | | K1811.320484 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 6.74 CHF | | K1811.320584 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 6.74 CHF | | K1811.400584 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.400684 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.400884 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 7.28 CHF | | K1811.500884 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 7.95 CHF | | K1811.501084 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 7.95 CHF | | K1811.132041 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 8.63 CHF | | K1811.132051 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 8.63 CHF | | K1811.140051 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.140061 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.140081 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.150081 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 10.82 CHF | | K1811.150101 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 10.82 CHF | | K1811.1320484 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 8.63 CHF | | K1811.1320584 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 | | | 8.63 CHF | | K1811.1400584 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.1400684 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.1400884 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 | | | 9.91 CHF | | K1811.1500884 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 10.82 CHF | | K1811.1501084 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 | | | 10.82 CHF | |
|
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Couleur du corps de base | Matière de composant | Taille | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | L | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1811.32041X10 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32041X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32041X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32041X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32041X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X10 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.32051X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.40051X10 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40051X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X10 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40061X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.40081X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.50081X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50081X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50081X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50081X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50081X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.50101X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.320484X10 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320484X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320484X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320484X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320484X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X10 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.320584X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 7.02 CHF | | K1811.400584X10 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400584X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X10 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400684X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.400884X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 7.56 CHF | | K1811.500884X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.500884X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.500884X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.500884X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.500884X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.501084X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 8.30 CHF | | K1811.132041X10 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132041X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132041X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132041X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132041X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X10 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.132051X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.140051X10 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140051X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X10 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140061X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.140081X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.150081X15 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150081X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150081X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150081X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150081X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150101X20 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150101X25 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150101X30 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.150101X40 | filetage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1320484X10 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320484X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320484X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320484X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320484X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X10 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1320584X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 | | | 9.17 CHF | | K1811.1400584X10 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400584X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X10 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400684X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1400884X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 | | | 10.66 CHF | | K1811.1500884X15 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1500884X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1500884X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1500884X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1500884X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1501084X20 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1501084X25 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1501084X30 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 | | | 11.87 CHF | | K1811.1501084X40 | filetage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 | | | 11.87 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|