HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées en T en plastique
K1871

Poignées en T en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert ou tige filetée : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1871 Poignées en T en plastique 137 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées en T en plastique

Poignées en T en plastique, forme K, taraudée

plus d'infos

Dessins

Poignées en T en plastique, forme K, taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de filetageABD

D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K1871.16506Ktaraudage65,114,6M6183722,99 4.71 CHF
K1871.16508Ktaraudage65,114,6M8183722,912 4.82 CHF
K1871.17508Ktaraudage75,118,4M82241,225,212 5.01 CHF
K1871.17510Ktaraudage75,118,4M102241,225,215 5.23 CHF
K1871.18510Ktaraudage85,219,6M102444,826,515 5.37 CHF
K1871.18512Ktaraudage85,219,6M122444,826,518 5.61 CHF

Poignées en T en plastique, forme L, filetée

plus d'infos

Dessins

Poignées en T en plastique, forme L, filetée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de filetageABD

D3HH1LCAOAcc.PrixCommander
K1871.26506X20Lfiletage65,114,6M6183722,920 4.99 CHF
K1871.26506X25Lfiletage65,114,6M6183722,925 5.25 CHF
K1871.26506X30Lfiletage65,114,6M6183722,930 5.28 CHF
K1871.26506X40Lfiletage65,114,6M6183722,940 5.31 CHF
K1871.26508X20Lfiletage65,114,6M8183722,920 4.71 CHF
K1871.26508X25Lfiletage65,114,6M8183722,925 4.90 CHF
K1871.26508X30Lfiletage65,114,6M8183722,930 5.35 CHF
K1871.26508X40Lfiletage65,114,6M8183722,940 5.53 CHF
K1871.27508X20Lfiletage75,118,4M82241,225,220 4.90 CHF
K1871.27508X25Lfiletage75,118,4M82241,225,225 5.09 CHF
K1871.27508X30Lfiletage75,118,4M82241,225,230 5.51 CHF
K1871.27508X40Lfiletage75,118,4M82241,225,240 5.74 CHF
K1871.27510X30Lfiletage75,118,4M102241,225,230 5.53 CHF
K1871.27510X40Lfiletage75,118,4M102241,225,240 5.59 CHF
K1871.27510X50Lfiletage75,118,4M102241,225,250 5.82 CHF
K1871.28510X30Lfiletage85,219,6M102444,826,530 5.66 CHF
K1871.28510X40Lfiletage85,219,6M102444,826,540 5.74 CHF
K1871.28510X50Lfiletage85,219,6M102444,826,550 5.98 CHF
K1871.28512X30Lfiletage85,219,6M122444,826,530 5.78 CHF
K1871.28512X40Lfiletage85,219,6M122444,826,540 6.03 CHF
K1871.28512X50Lfiletage85,219,6M122444,826,550 6.23 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33