HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
K1017

Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Pièces métalliques en inox 1.4301.
Finition :Brillant, noir.Indication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1017 Écrous croisillon similaires à DIN 6335, composants métalliques en inox 294 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme K avec insert taraudé

plus d'infos

Dessins

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme K avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Matière
de composant
DD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K1017.22505Kacier inoxydableM525121689,5 2.29 CHF
K1017.23206Kacier inoxydableM63214201012 2.46 CHF
K1017.24008Kacier inoxydableM84018251314 2.94 CHF
K1017.25010Kacier inoxydableM105022322018 3.59 CHF
K1017.26312Kacier inoxydableM126326402522 5.19 CHF

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme L avec filetage

plus d'infos

Dessins

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme L avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Matière
de composant
DD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K1017.52505X15Lacier inoxydableM5251216815 1.69 CHF
K1017.52505X20Lacier inoxydableM5251216820 1.72 CHF
K1017.53206X15Lacier inoxydableM63214201015 1.67 CHF
K1017.53206X20Lacier inoxydableM63214201020 1.73 CHF
K1017.53206X25Lacier inoxydableM63214201025 1.74 CHF
K1017.53206X30Lacier inoxydableM63214201030 1.77 CHF
K1017.53206X40Lacier inoxydableM63214201040 1.94 CHF
K1017.53206X50Lacier inoxydableM63214201050 2.12 CHF
K1017.54008X20Lacier inoxydableM84018251320 2.29 CHF
K1017.54008X25Lacier inoxydableM84018251325 2.33 CHF
K1017.54008X30Lacier inoxydableM84018251330 2.52 CHF
K1017.54008X40Lacier inoxydableM84018251340 3.28 CHF
K1017.54008X50Lacier inoxydableM84018251350 3.62 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33