HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
K0148

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert saillant : acier.
Insert ou tige filetée : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Indication de dessin :
Forme E : douille acier saillante
Forme G : trou borgne
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0148 Ecrou croisillon similaire à DIN 6335 225 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier saillant

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier saillant

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH5H6TCAOAcc.PrixCommander
K0148.306EM632122391212 2.43 CHF
K0148.308EM8401426101315 2.63 CHF
K0148.310EM10501832121818 3.38 CHF
K0148.312EM12632040142322 4.79 CHF
K0148.316EM16802550172828 7.42 CHF

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme G avec trou borgne

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme G avec trou borgne

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0148.405G5251216812 0.45 CHF
K0148.406G63214201015 0.58 CHF
K0148.408G84018251318 0.98 CHF
K0148.410G105022322021 1.14 CHF
K0148.412G126326402525 1.84 CHF

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme K avec insert taraudé

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme K avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0148.205KM525121689,5 0.58 CHF
K0148.206KM63214201012 0.64 CHF
K0148.208KM84018251314 0.93 CHF
K0148.210KM105022322018 1.20 CHF
K0148.212KM126326402522 2.08 CHF
K0148.216KM168035503030 5.65 CHF

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme L avec filetage

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme L avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0148.505X15LM5251216815 0.70 CHF
K0148.505X20LM5251216820 0.70 CHF
K0148.505X25LM5251216825 0.73 CHF
K0148.505X30LM5251216830 0.75 CHF
K0148.505X40LM5251216840 0.82 CHF
K0148.505X50LM5251216850 0.83 CHF
K0148.506X15LM63214201015 0.75 CHF
K0148.506X20LM63214201020 0.76 CHF
K0148.506X25LM63214201025 0.82 CHF
K0148.506X30LM63214201030 0.82 CHF
K0148.506X40LM63214201040 0.88 CHF
K0148.506X50LM63214201050 0.93 CHF
K0148.508X20LM84018251320 1.02 CHF
K0148.508X25LM84018251325 1.03 CHF
K0148.508X30LM84018251330 1.04 CHF
K0148.508X35LM84018251335 1.15 CHF
K0148.508X40LM84018251340 1.17 CHF
K0148.508X45LM84018251345 1.26 CHF
K0148.508X50LM84018251350 1.39 CHF
K0148.510X20LM105022322020 1.37 CHF
K0148.510X25LM105022322025 1.40 CHF
K0148.510X30LM105022322030 1.49 CHF
K0148.510X35LM105022322035 1.54 CHF
K0148.510X40LM105022322040 1.62 CHF
K0148.510X45LM105022322045 1.71 CHF
K0148.510X50LM105022322050 1.80 CHF
K0148.512X20LM126326402520 2.15 CHF
K0148.512X30LM126326402530 2.25 CHF
K0148.512X40LM126326402540 2.36 CHF
K0148.512X50LM126326402550 2.52 CHF
K0148.512X60LM126326402560 2.66 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33