HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Tête crantèe

retour

Tête crantée

Le bouton étoile est utilisé comme élément de support ou de maintien pour des interventions manuelles sur des modules, groupes et machines.
Un bouton étoile est un élément standard de la construction mécanique destiné aux réglages manuels. Il existe différents modèles et formes, la variante la plus courante répond à la norme DIN 6336.
Boutons étoiles avec douille acier saillante

Boutons étoile – Utilisation

Un bouton étoile avec filetage ou taraudage s'utilise principalement comme élément de serrage manuel. Avec alésage, le bouton étoile sert également de bouton étoile à serrage rapide.
Bouton étoile KIPP en acier inoxydable

Boutons étoile – Modèles

Le bouton étoile est utilisé pour d'innombrables applications et en divers matériaux : aluminium, inox, fonte grise ou plastique. Le bouton étoile se caractérise par sa forme ergonomique en étoile.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33