HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou moleté à serrage rapide
K0139

Ecrou moleté à serrage rapide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.Matière :

Acier de traitement ou Inox 1.4404.

Finition :Acier traité et bruni.
Inox poli.
Indication de dessin :
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0139 Écrous moletés en acier ou inox avec fonction de serrage rapide 265 kB

Dessins

Ecrou moleté à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DD1D3D4HKCAOAcc.PrixCommander
K0139.04acier de traitementM416144,2128 5.46 CHF
K0139.05acier de traitementM520145,2128 6.01 CHF
K0139.06acier de traitementM624166,21410 6.49 CHF
K0139.08acier de traitementM830208,21712 8.64 CHF
K0139.10acier de traitementM10362810,32014 9.82 CHF
K0139.12acier de traitementM12403212,32416 12.27 CHF
K0139.104acier inoxydableM416144,2128 7.19 CHF
K0139.105acier inoxydableM520145,2128 7.29 CHF
K0139.106acier inoxydableM624166,21410 9.03 CHF
K0139.108acier inoxydableM830208,21712 12.38 CHF
K0139.110acier inoxydableM10362810,32014 15.03 CHF
K0139.112acier inoxydableM12403212,32416 19.33 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33