- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- K0137
Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
- K0138
Ecrou moleté en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique, antistatiques
- K0141
Vis moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique, antistatiques
- K0139
Ecrou moleté à serrage rapide
- K0144
Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467
- K0143
Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466
- K0140
Vis striée en acier ou Inox DIN 464
- K1163
Vis striée basse en acier et Inox DIN 653
- K0142
Bouton strié
- K0247
Bouton strié
- K0247
Boutons striés biopolymère
- K0247
Bouton strié antistatique
- K0110
Bouton strié
- K0110
Boutons striés en plastique avec métal détectable
- K0110
Boutons striés en plastique détectable visuellement
- K1099
Boutons striés en aluminium
- K1223
Bouton strié
- K1138
Tête moletée pour vis à tête hexagonale
- K0680
Tête moletée pour vis CHC
- K0681
Tête papillon pour vis CHC
- K1794
Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante
- K0145
Ecrou croisillon en aluminium, similaire à DIN 6335
- K0146
Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335
- K0147
Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335
- K0682
Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335
- K0613
Ecrou croisillon soft
- K0148
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
- K1089
Écrous croisillons
- K1017
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
- K0683
Écrou croisillon à serrage rapide en fonte grise
- K0149
Bouton étoile en aluminium, similaire à DIN 6336
- K0150
Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336
- K0151
Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise
- K0152
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1016
Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox
- K1514
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant
- K0153
Bouton étoile avec insert acier saillant
- K0153
Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante
- K0153
Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante
- K1596
Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction
- K1291
Bouton étoile avec collerette allongée
- K0155
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1848
Boutons étoile en plastique DIN 6336
- K0155
Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox
- K0155
Bouton étoile antistatique similaires à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile antibactériens similaires à DIN 6336, inox
- K1090
Bouton étoile
- K0155
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox
- K0743
Attache de sécurité
- K0156
Bouton étoile à serrage rapide
- K1088
Boutons étoile avec moyeu extensible
- K1811
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité
- K0276
Poignée cinq lobes
- K1020
Bouton triangle
- K0183
Bouton triangle embase longue
- K1083
Boutons triangles
- K0785
Bouton triangle ergonomique
- K0980
Bouton triangle 2K ergonomique
- K1019
Bouton triangle dynamométrique
- K0278
Poignée étoile quatre lobes plate
- K1093
Poignées quatre étoiles
- K1297
Poignée cinq lobes avec taraudage
- K1298
Poignée cinq lobes avec filetage
- K0185
Bouton aster
- K0279
Poignée étoile cinq lobes
- K0786
Bouton aster ergonomique
- K1378
Poignées cinq lobes en plastique verrouillables
- K0280
Poignée de serrage haute
- K0779
Poignée de serrage ergonomique
- K0281
Vis à tête moletée
- K0255
Bouton aster
- K0255
Boutons cinq lobes antibactériens, inox
- K0260
Volant moleté
- K0261
Volant moleté insert en Inox
- K0250
Bouton champignon avec taraudage
- K1286
Bouton champignon avec taraudage
- K1287
Bouton champignon avec filetage
- K1288
Bouton champignon avec taraudage
- K1289
Bouton champignon avec filetage
- K1308
Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1309
Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0251
Bouton champignon avec taraudage
- K0251
Bouton champignon avec filetage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec taraudage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec filetage
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec taraudage, inox
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec filetage, inox
- K0251
Bouton champignon antistatique avec taraudage
- K0251
Bouton champignon antistatique avec vis
- K0273
Poignée papillon en inox
- K1312
Écrou papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1313
Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1314
Écrou papillon étroit Hygienic DESIGN
- K0274
Poignée papillon
- K0274
Poignées papillon antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon antistatique
- K0274
Poignée papillon avec taraudage traversant
- K0783
Poignée papillon
- K0608
Poignée papillon à une oreille
- K0274
Poignées papillons « Miniwing »
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon « Miniwing » antistatique
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement
- K0658
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant
- K1126
Écrou moleté
- K1126
Écrou croisillon
- K0180
Poignée « T »
- K0181
Poignée « T »
- K1871
Poignées en T en plastique
- K1203
Poignée en T Inox
- K1515
Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0157
Bouton aplati
- K0650
Boule Inox ou aluminium DIN 319
- K0158
Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme
- K0159
Boule lisse DIN 319 extension de gamme
- K0179
Broche série longue
- K0253
Poignée boule
- K0253
Poignées boule biopolymère
- K0254
Poignée boule tournante
- K0248
Bouton strié
- K0249
Sélecteur avec marquage
- K0277
Bouton moleté de serrage à couple constant
- K0178
Manette
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0153Bouton étoile avec insert acier saillant |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305. Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydableNota :Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux, comme version à trou borgne lisse ou taraudée.Indication de dessin :Forme H : insert avec trou borgne Forme K : douille taraudée Forme L : avec filetage Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert avec trou borgne
|
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0153.105 | H | acier | 5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9,5 | | | 1.15 CHF | | K0153.106 | H | acier | 6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 | | | 1.43 CHF | | K0153.1061 | H | acier | 6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 1.80 CHF | | K0153.108 | H | acier | 8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 1.80 CHF | | K0153.1081 | H | acier | 8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 2.36 CHF | | K0153.110 | H | acier | 10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 2.36 CHF | | K0153.1101 | H | acier | 10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 3.62 CHF | | K0153.112 | H | acier | 12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 3.62 CHF | | K0153.116 | H | acier | 16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24,5 | | | 5.08 CHF | |
|
Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0153.205 | K | acier | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 1.32 CHF | | K0153.206 | K | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 1.33 CHF | | K0153.2061 | K | acier | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 1.65 CHF | | K0153.208 | K | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 1.65 CHF | | K0153.2081 | K | acier | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 2.36 CHF | | K0153.210 | K | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 2.36 CHF | | K0153.2101 | K | acier | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 3.45 CHF | | K0153.212 | K | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 3.45 CHF | | K0153.216 | K | acier | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 5.08 CHF | | K0153.305 | K | acier inoxydable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 2.14 CHF | | K0153.306 | K | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 2.60 CHF | | K0153.3061 | K | acier inoxydable | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 3.25 CHF | | K0153.308 | K | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 3.25 CHF | | K0153.3081 | K | acier inoxydable | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 4.42 CHF | | K0153.310 | K | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 4.42 CHF | | K0153.3101 | K | acier inoxydable | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 5.64 CHF | | K0153.312 | K | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 5.64 CHF | | K0153.316 | K | acier inoxydable | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 8.14 CHF | |
|
Bouton étoile, forme L, avec insert acier saillant avec filetage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0153.405X10 | L | acier | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 1.60 CHF | | K0153.405X15 | L | acier | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 1.60 CHF | | K0153.405X20 | L | acier | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 1.60 CHF | | K0153.406X10 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 1.84 CHF | | K0153.406X15 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 1.84 CHF | | K0153.406X20 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 1.84 CHF | | K0153.406X25 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 2.08 CHF | | K0153.406X30 | L | acier | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 2.08 CHF | | K0153.408X15 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 2.14 CHF | | K0153.408X20 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 2.21 CHF | | K0153.408X25 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 2.29 CHF | | K0153.408X30 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 2.36 CHF | | K0153.408X40 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 2.46 CHF | | K0153.408X50 | L | acier | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 2.60 CHF | | K0153.410X20 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 2.75 CHF | | K0153.410X25 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 2.99 CHF | | K0153.410X30 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 3.22 CHF | | K0153.410X40 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 3.53 CHF | | K0153.410X50 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 3.82 CHF | | K0153.410X60 | L | acier | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 3.92 CHF | | K0153.412X20 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 3.75 CHF | | K0153.412X25 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 4.05 CHF | | K0153.412X30 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 4.37 CHF | | K0153.412X40 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 4.67 CHF | | K0153.412X50 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 4.96 CHF | | K0153.412X60 | L | acier | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 5.29 CHF | | K0153.505X10 | L | acier inoxydable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 | | | 2.21 CHF | | K0153.505X15 | L | acier inoxydable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 | | | 2.21 CHF | | K0153.505X20 | L | acier inoxydable | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 | | | 2.21 CHF | | K0153.506X10 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 | | | 2.66 CHF | | K0153.506X15 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 | | | 2.66 CHF | | K0153.506X20 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 | | | 2.66 CHF | | K0153.506X25 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 | | | 2.83 CHF | | K0153.506X30 | L | acier inoxydable | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 | | | 2.83 CHF | | K0153.508X15 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | | | 3.35 CHF | | K0153.508X20 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | | | 3.45 CHF | | K0153.508X25 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | | | 3.53 CHF | | K0153.508X30 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | | | 3.61 CHF | | K0153.508X40 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | | | 3.75 CHF | | K0153.508X50 | L | acier inoxydable | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | | | 3.82 CHF | | K0153.510X20 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | | | 4.51 CHF | | K0153.510X25 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | | | 4.56 CHF | | K0153.510X30 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | | | 4.67 CHF | | K0153.510X40 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | | | 4.77 CHF | | K0153.510X50 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | | | 4.83 CHF | | K0153.510X60 | L | acier inoxydable | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | | | 4.89 CHF | | K0153.512X20 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 | | | 5.66 CHF | | K0153.512X25 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 | | | 5.83 CHF | | K0153.512X30 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 | | | 6.11 CHF | | K0153.512X40 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | 6.26 CHF | | K0153.512X50 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 | | | 6.41 CHF | | K0153.512X60 | L | acier inoxydable | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 | | | 6.96 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|