DescriptionMatière :Acier inoxydable 1.4308 ou acier.
Finition :Acier inoxydable naturel ou acier bruni.Nota :Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.Caractéristiques :