HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Moyens de manutention

Moyens de manutention

retour
Les billes de convoyage sont utilisées pour le transport de pièces. Les systèmes de fixation et les systèmes de maintien comme les anneaux de levage mâles sont utilisés comme auxiliaires de transport et de levage pour les marchandises mobiles. Utilisation dans la technique de transport, la logistique, la construction de machines, la construction de coffrets électriques et les installations de convoyage.
  • Embedded – Anneaux de levage mâles + billes de convoyage (Kipp.de)

Les anneaux de levage mâles et femelles de KIPP

Un anneau de levage mâle est toujours utilisé comme élément de liaison ou « butée » lorsqu'une charge importante (tension/poids) doit être absorbée. Les anneaux de levage mâles de KIPP sont fabriqués selon la norme DIN 580 (DIN 582 pour les anneaux de levage femelles), et sont donc très stables et très résistants. Tout comme les crochets de charge, les anneaux de levage articulés ou les manilles, les anneaux de levage mâles font partie de la catégorie des dispositifs de support de charges. L'anneau de levage mâle doit son nom à un œillet circulaire (il est également appelé anneau à œillet). Associé au filetage, cet œillet constitue le point d'ancrage pour les sangles de levage, chaînes de traction, treuils, anses circulaires et autres dispositifs similaires.

Domaines d'application et utilisation des anneaux de levage mâles dans l'industrie

Les anneaux de levage mâles sont surtout utilisés :

• sur les sites de construction

• dans les hangars pour la fabrication d'outils

• dans les ateliers

• lors du déchargement de charges lourdes

En règle générale, les anneaux de levage mâles sont souvent utilisés lorsque des composants de machines ou des outils ayant un poids élevé doivent être transportés d'un point A à un point B à l'aide de chaînes de levage. On utilise également à cet effet des grues ou des équipements similaires. Les anneaux de levage mâles peuvent par ailleurs être utilisés pour la construction de clôtures et de chaînettes de protection.

Des anneaux de levage mâles dans de nombreuses versions et formes

La gamme KIPP comprend de nombreuses versions différentes d'anneaux de levage mâles. En commençant par les différentes tailles de filetage – M4, M6, M8, M10, M12 – et de diamètre, jusqu'aux différents matériaux : acier, Inox, Inox peint. La version acier est fabriquée selon la norme DIN 580, de même que la version Inox. Dans la version premium de classe de résistance 10, l'anneau de levage femelle présente un revêtement plastique et est relié à la vis par un anneau pivotant. Outre une meilleure stabilité, cela permet d'offrir une butée latérale jusqu'à 90°. L'émerillon garantit également que l'anneau de levage mâle ne soit ni pas assez ni trop serré (le corps annulaire pivote à 360° lorsque la vis est serrée). Ces anneaux de levage mâles sont particulièrement résistants et fiables (300 - 4 500 kg).

Les anneaux de levage articulés et les manilles de KIPP

Outre les anneaux de levage mâles classiques, KIPP propose également des anneaux de levage articulés de classe de résistance 8. Ces anneaux se distinguent par le fait qu'ils peuvent pivoter même en cas de charges lourdes. Ceci est permis grâce à un roulement à billes intégré (rotatif à 360°, pivotant à 180°). Les anneaux de levage articulés supportent une pleine charge de tous les côtés et offrent une quadruple sécurité anti-rupture dans toutes les directions. Les anneaux de levage articulés sont principalement utilisés pour la sécurisation de chargements et le levage de charges.

La gamme de produits KIPP comprend également des manilles courbes et droites. Celles-ci sont utilisées dans les zones exiguës et présentent une capacité de charge élevée. Les manilles sont fabriquées en acier.

L'expertise technique de KIPP

Remarque relative aux anneaux de levage mâles de classe de résistance 10 :

les données de charge indiquées sont valables pour une profondeur de vissage minimale correspondant à une fois le diamètre nominal du filetage en acier avec une résistance à la traction minimale de 363 N/mm², pour une température d'utilisation de -20 °C à +100 °C. L'anneau est forgé et traité. La quadruple sécurité est garantie par une détection électromagnétique des fissures conforme à la norme EN 1677-1. La classe de résistance est 10.9. La charge admissible optimale est atteinte lorsque le filetage est entièrement vissé dans le fond (contre-filetage).

Outre les anneaux de levage mâles, les anneaux de levage articulés et les manilles, notre gamme comprend également des points d'ancrage à souder. Ceux-ci se composent d'un étrier (1.6541) et d'un support à souder (acier S355JR). Remarque relative aux points d'ancrage à souder : le soudage doit être réalisé par un soudeur professionnel selon la norme EN 287-1.

Si, en tant que client, vous avez d'autres questions concernant nos produits, n'hésitez pas à contacter l'un de nos technico-commerciaux.

Achetez des anneaux de levage mâles de grande qualité en ligne

L'entrepôt à hauts rayonnages automatisé de KIPP garantit une grande disponibilité et une expédition rapide des butées réglables. N'hésitez plus et commandez dès aujourd'hui vos points d'ancrage KIPP de grande qualité.

Des billes de convoyage dans une multitude de versions

Les billes de convoyage de KIPP ont fait leurs preuves dans les exigences de transport de tous types. Des grandes entreprises de construction de machines au petits ateliers, les billes de convoyage sont très polyvalentes. Les billes de convoyage sont principalement utilisées dans le transport de marchandises lourdes et fragiles. Elles sont par exemple utilisées dans les presses, les appareils de mesure ou les installations de convoyage complexes.
Les billes de convoyage sont fabriquées soit avec avec un boîtier en acier massif, soit dans une matière brute. Des joints en feutre permettent en outre d'éviter que la poussière pénètre dans le dôme. Le client peut choisir parmi les matériaux suivants :
La gamme de produits différenciée de KIPP comprend des billes de convoyage avec une charge de base de 50 newtons ainsi que des billes de convoyage avec une charge de base de 15 000 newtons. Au total, la boutique en ligne de HEINRICH KIPP WERK propose plus de 40 variantes différentes de billes de convoyage. Celles-ci existent également dans les différents diamètres. De nombreuses billes de convoyage sont par exemple aussi disponibles dans diverses versions miniatures.

Corps :
- acier zingué
- Inox
Bille de convoyage :
- acier
- Inox
- polyamide (POM)
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33