HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou croisillonen aluminium, similaire à DIN 6335
K0145

Ecrou croisillon en aluminium, similaire à DIN 6335

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Tribofinition ou rectifié et poli
Vis sans tête et goupille : naturel.
Sur demande :Écrous croisillon bruts (non polis).Indication de dessin :
Forme A : ébauche
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0145 Ecrou croisillonen aluminium, similaire à DIN 6335 186 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillonen aluminium, similaire à DIN 6335

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A, ébauche

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
D1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
K0145.104008Atribofinition40142614 2.87 CHF
K0145.105010Atribofinition50183420 3.53 CHF
K0145.106312Atribofinition63254225 5.49 CHF
K0145.108016Atribofinition80255230 8.13 CHF

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Surface

D1DD2HCAOAcc.PrixCommander
K0145.2080162Bpoli80162550 17.63 CHF
K0145.2040082Bpoli4081425 8.83 CHF
K0145.2050102Bpoli50101832 10.06 CHF
K0145.2063122Bpoli63122540 13.00 CHF
K0145.205010Btribofinition50101832 5.95 CHF
K0145.206312Btribofinition63122540 8.32 CHF
K0145.204008Btribofinition4081425 5.09 CHF
K0145.208016Btribofinition80162550 12.46 CHF

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme C, trou borgne

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Surface

DD1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
K0145.3080162Cpoli168025502832 17.63 CHF
K0145.3040082Cpoli84014251518 8.83 CHF
K0145.3050102Cpoli105018321821 10.06 CHF
K0145.3063122Cpoli126325402225 13.00 CHF
K0145.305010Ctribofinition105018321821 5.95 CHF
K0145.306312Ctribofinition126325402225 8.32 CHF
K0145.304008Ctribofinition84014251518 5.09 CHF
K0145.308016Ctribofinition168025502832 12.46 CHF

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme D, trou taraudé

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme D, trou taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Surface

DD1D2D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0145.404008DtribofinitionM840148,42515 5.49 CHF
K0145.405010DtribofinitionM10501810,53218 6.38 CHF
K0145.406312DtribofinitionM126325134022 8.70 CHF
K0145.408016DtribofinitionM168025175028 12.86 CHF
K0145.4040082DpoliM840148,42515 9.23 CHF
K0145.4050102DpoliM10501810,53218 10.44 CHF
K0145.4063122DpoliM126325134022 13.41 CHF
K0145.4080162DpoliM168025175028 17.99 CHF

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Surface

DD1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
K0145.504008EtribofinitionM84014251518 5.09 CHF
K0145.505010EtribofinitionM105018321821 5.95 CHF
K0145.506312EtribofinitionM126325402225 8.32 CHF
K0145.508016EtribofinitionM168025502832 12.46 CHF
K0145.5040082EpoliM84014251518 8.83 CHF
K0145.5050102EpoliM105018321821 10.06 CHF
K0145.5063122EpoliM126325402225 13.00 CHF
K0145.5080162EpoliM168025502832 17.63 CHF

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HLCAOAcc.PrixCommander
K0145.604008X20LtribofinitionM840142520 10.35 CHF
K0145.604008X25LtribofinitionM840142525 10.47 CHF
K0145.604008X30LtribofinitionM840142530 10.56 CHF
K0145.604008X40LtribofinitionM840142540 10.89 CHF
K0145.604008X50LtribofinitionM840142550 11.04 CHF
K0145.605010X20LtribofinitionM1050183220 11.76 CHF
K0145.605010X25LtribofinitionM1050183225 11.79 CHF
K0145.605010X30LtribofinitionM1050183230 11.93 CHF
K0145.605010X40LtribofinitionM1050183240 12.06 CHF
K0145.605010X50LtribofinitionM1050183250 12.25 CHF
K0145.606312X20LtribofinitionM1263254020 14.50 CHF
K0145.606312X30LtribofinitionM1263254030 14.67 CHF
K0145.606312X40LtribofinitionM1263254040 14.98 CHF
K0145.606312X50LtribofinitionM1263254050 16.04 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33