- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- K0725
Volant à 2 bras en plastique
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante
- K0725
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0162
Volant droit à deux bras en aluminium, jante droite
- K0671
Volant DIN 950, en fonte grise
- K0160
Volant DIN 950 en aluminium
- K1208
Volants DIN 950, en Inox
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0161
Volant plein en aluminium
- K0163
Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950
- K1307
Volants pleins avec poignée tournante
- K0164
Volant plein avec poignée tournante
- K0165
Volant plein sans poignée
- K0256
Volant
- K0257
Volant avec poignée cylindrique tournante
- K0258
Volant avec poignée cylindrique escamotable
- K0259
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
- K0184
Volant
- K0262
Volant moleté avec poignée
- K0275
Volant elliptique
- K1661
Volants en tôle d'acier
- K0726
Poignée boule, tournante
- K0684
Manivelle dégagée similaire à DIN 468
- K0685
Manivelle droite similaire à DIN 469
- K0727
Manivelle en aluminium
- K0997
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique escamotable
- K0996
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
- K0998
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique de sécurité
- K0999
Manivelle en inox avec poignée cylindrique tournante
- K0266
Manivelle avec poignée cylindrique escamotable
- K0659
Manivelle avec poignée cylindrique tournante
- K0268
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité
- K0728
Poignée équilibrée
- K0740
Poignée cylindrique tournante avec six pans creux
- K0774
Poignée cylindrique tournante
- K0775
Poignée cylindrique, escamotable
- K1000
Poignée cylindrique tournante en inox
- K0263
Poignée cylindrique tournante
- K1468
Poignées cylindriques en plastique tournantes
- K0264
Poignée cylindrique escamotable
- K1469
Poignées cylindriques en plastique escamotables
- K0265
Poignée cylindrique de sécurité avec retour automatique
- K1470
Poignées cylindriques de sécurité en plastique avec retour automatique
- K0166
Poignée fixe DIN 39, forme E, en acier
- K1199
Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox
- K0167
Poignée fixe DIN 39, forme E, en aluminium
- K0168
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
- K1209
Poignées tournantes similaires à DIN 98, Forme E, en Inox
- K0169
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
- K1221
Poignée conique fixe
- K0170
Poignée tournante
- K0651
Poignée tournante ovale
- K0172
Poignée fixe conique
- K1207
Embout conique
- K1222
Embout
- K1201
Poignée tournante conique
- K1202
Poignée fixe conique
- K0173
Rondelle
- K0408
Indicateur de position
- K0409
Indicateur de position
- K0410
Indicateur de position
- K0411
Indicateur de position à programmer librement
- K0771
Indicateur de position programmable
- K1657
Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique
- K1658
Capteurs magnétiques passifs, interface IO-Link miniature
- K1663
Bande magnétique avec échelle codée incrémentalement, longueur de pôle 5 mm
- K0412
Corps réducteur
- K0413
Plaque intermédiaire
- K0414
Plaque de montage
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
Volants, manivelles, indicateurs de position |
retour |
|
Les volants sont utilisés pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches. L'utilisation de manivelles est recommandée en présence de courses de déplacement importantes. Les indicateurs de position permettent de mesurer la course de déplacement. Les volants sont utilisés pour les dispositifs de mesure, les modules de contrôle, dans la construction navale, l'armement ainsi que dans la construction de machines et d'installations techniques.
Les volants sont principalement utilisés dans la construction de machines et d'installations techniques. Presque rien ne peut être fait sans ces éléments de manoeuvre et éléments normalisés essentiels dans le domaine de la mécanique. Ils permettent de transmettre efficacement et rapidement des mouvements rotatifs sur une machine. Les volants font surtout office d'éléments de commande pour effectuer à la main des ajustements ou des réglages au moyen de mouvements de rotation. On les monte également sur des accessoires, des machines-outils et des réducteurs mécaniques, où ils vont par exemple ouvrir ou fermer des vannes. |
Les volants KIPP sont couplés à l'arbre au moyen d'une connexion clavette parallèle-rainure afin de garantir un réglage optimal sur les machines ou accessoires. Une connexion clavette parallèle-rainure présente un avantage particulier : elle garantit une transmission du couple optimale. |
Autres domaines d'utilisation des volants : |
- Dispositifs de mesure
- Modules de contrôle
- Construction navale
- Armement
- Construction d'outils
- Artisanat
|
KIPP propose une large gamme de volants. Les clients ont le choix entre divers matériaux, diamètres et modèles. Il existe trois types de volants différents chez KIPP : |
- Volant à 2 bras
- Volant DIN 950
- Volant plein
|
|
|
Les volants à 2 bras sont disponibles en version plastique d'une part et en version aluminiumd'autre part. Les volants en aluminium (version en alliage léger) sont particulièrement stables. Ce matériau permet également de gagner en poids et en volume, ce qui rend la manipulation du volant beaucoup plus simple. KIPP propose des volants à 2 bras aussi bien avec poignée tournante- qu' escamotable ou bien sans poignée. |
|
|
Les volants DIN 950 sont composés de trois branches. Notre gamme de produits comprend des volants DIN 950 aussi bien en fonte grise qu'en aluminium. Les volants en fonte grise se distinguent surtout par leur stabilité et leur longévité. En ce qui concerne les modèles de poignée, vous avez le choix entre des poignées tournantes ou fixes. |
|
|
Les volants pleins sont disponibles dans trois matériaux différents. Outre le modèle en aluminium, KIPP propose également une version en plastique thermodurcissable. Les volants en plastique thermodurcissable sont soit pré-percés (forme D), soit munis d'un alésage (forme E). D'autres alésages peuvent être étudiés et réalisés sur demande. |
|
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|