HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336
K0150

Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4308.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Rectifié et poli ou grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Indication de dessin :
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0150 Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336 194 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
K0150.232062Bpoli632122110 7.42 CHF
K0150.240082Bpoli840142613 9.72 CHF
K0150.250102Bpoli1050183417 11.74 CHF
K0150.263122Bpoli1263204221 15.39 CHF
K0150.232063Bgrenaillé632122110 6.69 CHF
K0150.240083Bgrenaillé840142613 8.77 CHF
K0150.250103Bgrenaillé1050183417 10.55 CHF
K0150.263123Bgrenaillé1263204221 13.87 CHF

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
K0150.332062Cpoli6321221101215 8.26 CHF
K0150.340082Cpoli8401426131518 10.87 CHF
K0150.350102Cpoli10501834171821 14.29 CHF
K0150.363122Cpoli12632042212225 18.50 CHF
K0150.332063Cgrenaillé6321221101215 7.44 CHF
K0150.340083Cgrenaillé8401426131518 9.79 CHF
K0150.350103Cgrenaillé10501834171821 12.85 CHF
K0150.363123Cgrenaillé12632042212225 16.66 CHF

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2D6HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0150.432062DpoliM632126,4211011 9.15 CHF
K0150.440082DpoliM840148,4261314 11.58 CHF
K0150.450102DpoliM10501810,5341718 15.42 CHF
K0150.463122DpoliM12632013422122 19.54 CHF
K0150.432063DgrenailléM632126,4211011 8.24 CHF
K0150.440083DgrenailléM840148,4261314 10.42 CHF
K0150.450103DgrenailléM10501810,5341718 13.88 CHF
K0150.463123DgrenailléM12632013422122 17.59 CHF

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
K0150.532062EpoliM6321221101215 9.15 CHF
K0150.540082EpoliM8401426131518 11.58 CHF
K0150.550102EpoliM10501834171821 15.42 CHF
K0150.563122EpoliM12632042212225 19.54 CHF
K0150.532063EgrenailléM6321221101215 8.24 CHF
K0150.540083EgrenailléM8401426131518 10.42 CHF
K0150.550103EgrenailléM10501834171821 13.88 CHF
K0150.563123EgrenailléM12632042212225 17.59 CHF

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en inox, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0150.632063X15LgrenailléM63212211015 11.97 CHF
K0150.632063X20LgrenailléM63212211020 12.05 CHF
K0150.632063X25LgrenailléM63212211025 12.11 CHF
K0150.632063X30LgrenailléM63212211030 12.14 CHF
K0150.640083X20LgrenailléM84014261320 13.30 CHF
K0150.640083X25LgrenailléM84014261325 13.48 CHF
K0150.640083X30LgrenailléM84014261330 13.55 CHF
K0150.640083X40LgrenailléM84014261340 13.77 CHF
K0150.650103X25LgrenailléM105018341725 17.33 CHF
K0150.650103X30LgrenailléM105018341730 17.46 CHF
K0150.650103X40LgrenailléM105018341740 17.69 CHF
K0150.650103X50LgrenailléM105018341750 17.93 CHF
K0150.663123X30LgrenailléM126320422130 22.16 CHF
K0150.663123X40LgrenailléM126320422140 22.34 CHF
K0150.663123X50LgrenailléM126320422150 22.94 CHF
K0150.663123X60LgrenailléM126320422160 23.24 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33