HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Voyant niveau d'huile fileté

Voyant niveau d'huile fileté

retour
Ces composants sont très utilisés dans les systèmes hydrauliques, par exemple comme indicateurs de niveau d'huile, mais également pour d'autres fluides. Ils sont également employés dans les récipients et les unités de lubrification dans la construction de machines.

Les graisseurs, indicateurs de niveau de remplissage et bouchons à évent KIPP

HEINRICH KIPP WERK propose une large gamme d'éléments de manœuvre variés. On y trouve notamment des orifices de remplissage, des indicateurs de niveau de remplissage, des graisseurs ainsi que des bouchons à évent. Tous ces articles sont regroupés dans la catégorie « Indicateurs de niveau de remplissage, bouchons à évent ». Découvrez une vaste gamme de produits variés avec une multitude de versions.

La gamme de graisseurs KIPP

Les graisseurs, également appelés embouts de graissage, sont de petites pièces normalisées qui permettent d'alimenter en graisse les paliers et autres pièces mobiles. Afin de garantir une lubrification fiable, le lubrifiant doit être régulièrement complété ou remplacé à l'aide d'une pompe à graisse.

Fonctionnement des graisseurs

Le fonctionnement des graisseurs est très simple. Ils font office de supports permettant de verser, au moyen d'une pompe à graisse, un lubrifiant tel que de la graisse dans des pièces mobiles ou des paliers. Étant donné que les pièces mobiles présentent un jeu très faible, le lubrifiant doit être versé dans un espace très limité et sous haute pression. Pour ce faire, on utilise des pompes à graisse qui injectent la graisse à une pression pouvant atteindre 400 bars. Grâce à la forme spéciale des graisseurs, les embouts des tuyaux des pompes à graisse peuvent être fixés de manière fiable afin de permettre un remplissage sûr avec du lubrifiant. Un clapet anti-retour intégré dans le graisseur permet d'éviter que la graisse injectée ne ressorte. Celui-ci se compose d'une bille montée sur ressort. Lors du remplissage, la bille est poussée vers l'intérieur en raison de la pression, permettant ainsi au lubrifiant de s'écouler. Une fois le remplissage terminé, la pression baisse, et le ressort pousse la bille vers le haut, ce qui permet la fermeture du graisseur.

Formes variées – un graisseur adapté à chaque application

Les graisseurs peuvent être utilisés pour différentes opérations de lubrification à différents endroits. Afin de garantir la meilleure accessibilité possible, il existe différentes versions de graisseurs.
Graisseur conique

Dans la gamme KIPP, vous trouverez des graisseurs coniques à filetage conique conformes à la norme DIN 71412. Ils doivent leur nom à leur forme conique. Les graisseurs coniques font partie des types de graisseurs les plus répandus. Ils sont disponibles sous différentes formes :

Grâce à ces différentes formes, il est possible de lubrifier facilement des composants situés à des endroits difficiles d'accès. Contrairement aux graisseurs coniques ou aux graisseurs à enfoncer, les graisseurs filetés conviennent également à une utilisation avec des pompes à graisse mécaniques. Comme les graisseurs coniques sont à visser, ils ne sont pas repoussés, même en cas de pression élevée. Selon le modèle, ils possèdent un filetage M6, M8 ou M10. Pour protéger les graisseurs coniques, il existe des bouchons de protection de différentes couleurs.

Graisseur plat
Outre les graisseurs coniques, KIPP propose également des graisseurs plats conformes à la norme DIN 3404. Grâce à leur conception, ils permettent un débit de lubrifiant élevé et conviennent donc aux applications nécessitant une quantité de lubrifiant importante. Ils ne sont pas non plus disponibles sous forme de graisseurs à enfoncer, mais uniquement à visser et dans les tailles M6, M8, M10, M12 et M16. Leur forme stable les destine aux applications mécaniques, où ils sont soumis à une sollicitation extérieure importante.
Graisseur à trémie

Les graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 conviennent pour un montage encastré ou affleurant grâce à leur construction plate. KIPP propose différentes formes dans sa gamme :

  • droit à profil hexagonal (forme A)
  • coudé à 45° à profil carré (forme B)
  • coudé à 90° à profil carré (forme C)

Ils sont disponibles avec des dimensions de filetage M6, M8 ou M10. Leur trémie permet une lubrification fiable même dans les endroits difficiles d'accès. Il convient toutefois de veiller à ce que la pompe à graisse soit solidement raccordée.

Domaines d'application des graisseurs

Les graisseurs conviennent à la plupart des applications dans lesquelles quelque chose doit être lubrifié ou alimenté en lubrifiant. Parmi ces applications, on retrouve, outre la construction de machines et d'appareils, la construction de véhicules et de machines spéciales. Leur utilisation ne se limite pas au secteur industriel, ils sont également utilisés dans le secteur privé. Tandis que dans l'industrie, on lubrifie les paliers et les pièces mobiles de machines, dans le secteur privé, les graisseurs sont entre autres utilisés sur les freins à inertie des remorques et caravanes.

Nos autres produits de la gamme graisseurs, indicateurs de niveau de remplissage et bouchons à évent

Indicateurs de niveau d'huile

Les indicateurs de niveau de remplissage ou indicateurs de niveau d'huile KIPP indiquent de manière fiable le niveau de remplissage des réservoirs et autres contenants. En les plaçant sur la face extérieure, on peut facilement lire le niveau ou la hauteur de remplissage concerné. Grâce aux différentes tailles disponibles, ces indicateurs conviennent à différents types et modèles de réservoirs : peu importe qu'il s'agisse d'un réservoir à mazout, à liquide hydraulique ou à lubrifiant. En plus du niveau de remplissage, certaines versions indiquent également la température du produit contenu dans le contenant.

Outre les versions analogiques, vous trouverez également dans la gamme KIPP des versions électroniques, qui transmettent différentes informations à une commande via un câble. Dans la boutique en ligne KIPP, vous trouverez des indicateurs de niveau d'huile électriques pour le contrôle du niveau de remplissage. Il existe par ailleurs des modèles qui affichent la température ou encore des versions qui indiquent la hauteur de remplissage et la température.

Orifices de remplissage

Afin de faciliter leur remplissage avec des liquides, les contenants possèdent souvent un orifice de remplissage. En plus de faciliter le remplissage, ils assurent également une fermeture sûre de contenants tels que des réservoirs à huile, à mazout, à liquide hydraulique ou encore à lubrifiant. Différents modèles d'orifices de remplissage sont disponibles. Ils se distinguent par leur matériau et leurs fonctionnalités, et permettent ainsi une utilisation avec différents liquides. Ils sont par exemple fabriqués en acier chromé ou en plastique et possèdent, selon le produit, une soupape de purge.

Bouchons à évent

Les bouchons à évent, également appelés bouchons de fermeture, sont en partie des pièces DIN classiques. Selon le modèle, ils sont disponibles avec ou sans joint et permettent de fermer des ouvertures de manière fiable. Grâce à l'utilisation de divers matériaux tels que le laiton, le plastique, l'aluminium ou l'acier, nous pouvons vous proposer une large gamme de produits. Il y a ainsi un bouchon à évent ou bouchon de fermeture adapté à presque chaque application. Selon le modèle, le montage s'effectue à l'aide d'une clé Allen, d'une clé mâle à six pans ou encore à la main.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33