HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction
K1596

Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Avec les boutons étoile avec palier anti-friction intégré, la force de serrage peut être doublée par rapport aux boutons étoile standard.

Par conséquent, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer les boutons étoile serrés.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.

L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.

Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière :Bouton étoile en thermoplastique, polyamide, noir.
Pièces en acier classe de résistance 5.8 ou en Inox 1.4305.
Finition :Pièces en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Utilisation :Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.Avantages :Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande :Autres longueurs de filetage.Indication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1596 Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction 182 kB

Dessins

Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeMatière
de composant
D

D1D2HH2LTT1CAOAcc.PrixCommander
K1596.206KacierM632243121-2210 16.27 CHF
K1596.208KacierM840253523-2210 16.71 CHF
K1596.210KacierM1050304227-2710 18.56 CHF
K1596.212KacierM1263354728-2710 20.01 CHF
K1596.306Kacier inoxydableM632243121-2210 21.90 CHF
K1596.308Kacier inoxydableM840253523-2210 22.47 CHF
K1596.310Kacier inoxydableM1050304227-2710 25.22 CHF
K1596.312Kacier inoxydableM1263354728-2710 26.22 CHF
K1596.406X10LacierM63224312110-- 16.56 CHF
K1596.406X20LacierM63224312120-- 16.87 CHF
K1596.408X15LacierM84025352315-- 17.16 CHF
K1596.408X30LacierM84025352330-- 17.58 CHF
K1596.410X20LacierM105030422720-- 19.52 CHF
K1596.410X30LacierM105030422730-- 20.24 CHF
K1596.412X20LacierM126335472820-- 20.90 CHF
K1596.412X30LacierM126335472830-- 21.45 CHF
K1596.506X10Lacier inoxydableM63224312110-- 23.05 CHF
K1596.506X20Lacier inoxydableM63224312120-- 23.33 CHF
K1596.508X15Lacier inoxydableM84025352315-- 23.33 CHF
K1596.508X30Lacier inoxydableM84025352330-- 24.35 CHF
K1596.510X20Lacier inoxydableM105030422720-- 26.64 CHF
K1596.510X30Lacier inoxydableM105030422730-- 27.23 CHF
K1596.512X20Lacier inoxydableM126335472820-- 28.68 CHF
K1596.512X30Lacier inoxydableM126335472830-- 29.69 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33