HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Écrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335
K0682

Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 200.Finition :Revêtement plastique.Nota :Orange : RAL 2004.
Noir : RAL 9005 mat.
Indication de dessin :
Forme C : Trou borgne lisse
Forme E : Trou borgne taraudé
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0682 Ecrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335 127 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
DD1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
K0682.108Corange8401426141518 4.47 CHF
K0682.110Corange10501834201821 5.98 CHF
K0682.112Corange12632042252225 6.73 CHF
K0682.116Corange16802552302832 10.61 CHF
K0682.208Cnoir8401426141518 4.47 CHF
K0682.210Cnoir10501834201821 5.98 CHF
K0682.212Cnoir12632042252225 6.73 CHF
K0682.216Cnoir16802552302832 10.61 CHF

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme E

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
DD1D2HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0682.308EorangeM84014261415 4.47 CHF
K0682.310EorangeM105018342018 5.98 CHF
K0682.312EorangeM126320422522 6.73 CHF
K0682.316EorangeM168025523028 10.61 CHF
K0682.408EnoirM84014261415 4.47 CHF
K0682.410EnoirM105018342018 5.98 CHF
K0682.412EnoirM126320422522 6.73 CHF
K0682.416EnoirM168025523028 10.61 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33