HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant
K0149_B

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition ou ponçage et polissage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0149_B Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant 130 kB

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HCAOAcc.PrixCommander
K0149.240082Bpoli8401425 9.90 CHF
K0149.250102Bpoli10501832 12.10 CHF
K0149.263122Bpoli12632040 13.37 CHF
K0149.280162Bpoli16802550 20.11 CHF
K0149.24008Btribofinition8401425 5.81 CHF
K0149.25010Btribofinition10501832 7.26 CHF
K0149.26312Btribofinition12632040 9.21 CHF
K0149.28016Btribofinition16802550 12.10 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33