HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignée papillon avec taraudage traversant
K0274

Poignée papillon avec taraudage traversant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Poignée gris foncé.
Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0274 Poignée papillon avec taraudage traversant 177 kB

Dessins

Poignée papillon avec taraudage traversant

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière
de composant
ABDD2HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K0274.1904acier384,5M412188,516,110 1.20 CHF
K0274.1905acier384,5M512188,516,110 1.20 CHF
K0274.1906acier384,5M612188,516,110 1.20 CHF
K0274.1105acier505M5142411,52210 1.28 CHF
K0274.1106acier505M6142411,52210 1.28 CHF
K0274.1208acier757M82135,61733,314 2.35 CHF
K0274.1210acier757M102135,61733,314 2.35 CHF
K0274.10904acier inoxydable384,5M412188,516,110 1.86 CHF
K0274.10905acier inoxydable384,5M512188,516,110 1.86 CHF
K0274.10906acier inoxydable384,5M612188,516,110 1.86 CHF
K0274.10105acier inoxydable505M5142411,52210 2.13 CHF
K0274.10106acier inoxydable505M6142411,52210 2.13 CHF
K0274.10208acier inoxydable757M82135,61733,314 2.67 CHF
K0274.10210acier inoxydable757M102135,61733,314 2.67 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33