HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées boule biopolymère
K0253

Poignées boule biopolymère

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Biopolymère, insert.
Douille ou tige filetée en acier 5.8
Finition :Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu
Hêtre naturel avec fibres ou teinté gris-noir.
Avantages :Ce biopolymère est fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Préservation des ressources fossiles non renouvelables.
Les fibres de bois sont issues à 100 % de forêts allemandes exploitées selon des méthodes de culture durable.
Propriétés :Bonne résistance mécanique (testé au moins avec une double sécurité).
Le biopolymère est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Convient pour les applications en extérieur (non biodégradable).
Bonne résistance contre les acides et les liquides alcalins.
Temporairement résistant aux alcools, carburants, huiles minérales et graisses.
Caractéristiques  :
  RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0253 Poignées boule biopolymère 207 kB
 Informations techniques NATURE grip 233 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées boule biopolymère

Poignées boule biopolymère avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées boule biopolymère avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
D

D1D2D3HH1H2LCAOAcc.PrixCommander
K0253.10106143X15hêtre naturelM6251217253215 3.33 CHF
K0253.10208143X20hêtre naturelM83215,519333,52,620 3.79 CHF
K0253.1010690X15gris foncé RAL 7021M6251217253215 3.33 CHF
K0253.1020890X20gris foncé RAL 7021M83215,519333,52,620 3.79 CHF

Poignées boule biopolymère avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignées boule biopolymère avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
D

D1D2D3HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K0253.10106143hêtre naturelM6251217253210 3.85 CHF
K0253.10208143hêtre naturelM83215,519333,52,614 4.37 CHF
K0253.1010690gris foncé RAL 7021M6251217253210 3.85 CHF
K0253.1020890gris foncé RAL 7021M83215,519333,52,614 4.37 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33