HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox
K0274

Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Thermoplastique, gris ardoise.
Douille et tige filetée en inox 1.4305.

Finition :Insert et tige filetée couleur naturelle.Utilisation :Les produits antibactériens KIPP MEDI grip sont très efficaces contre un grand nombre de micro-organismes nocifs, tels que les champignons et les bactéries, notamment les bactéries multi-résistantes (par ex., le SARM).
Le plastique utilisé contient des ions d’argent permanents pour garantir l'efficacité antibactérienne des produits tout au long de leur cycle de vie.

Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs. Les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDI grip (essais et certification par un laboratoire d'essai accrédité).
Entre deux cycles de nettoyage, le risque d'infection lors du contact avec ces produits est considérablement réduit.
Avantages :Résistant à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection), pas d'effets toxiques indésirables.Domaines d'utilisation:Montage sur les machines, appareils et installations utilisés dans les zones d'hygiène (par ex. dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les zones de rééducation et dans la fabrication de produits alimentaires), mais également dans des installations publiques ou à forte fréquentation (par ex. les maisons de retraite, les crèches ou garderies).Caractéristiques  :
Inox  RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0274 Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes inox 160 kB
 Informations techniques MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox

Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes avec taraudage, inox

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes  avec taraudage, inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABD

D2HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K0274.120006144K2813M6121513,32,39 1.68 CHF

Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes avec filetage, inox

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes avec filetage, inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABD

D2HH1H2LCAOAcc.PrixCommander
K0274.120006144X15L2813M6121513,32,315 1.82 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33