HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Boule lisse DIN 319 extension de gamme
K0159

Boule lisse DIN 319 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Montage :Montage forme L : les poignées boule s‘emmanchent par de légers coups de marteau. Veuillez n‘utiliser que des marteaux en caoutchouc ou en plastique d‘un poids de 200 gr.!

Le modèle K0159.21604 est avec insert en laiton.
Les modèles K0159.23008, K0159.23508 et K0159.24008 sont avec insert en acier, cuivré.
Tolérance de tige :Les poignées boule avec insert de serrage peuvent être fixées sur des tiges disponibles dans le commerce selon une tolérance h9. L‘insert de serrage garantit un positionnement fixe et sûr.Indication de dessin :
Forme C : taraudage injecté
Forme E : insert taraudé
Forme L : insert de serrage
Forme M : alésage conique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0159 Boule lisse DIN 319 extension de gamme 147 kB

Dessins (aperçu complet)

Boule lisse DIN 319 extension de gamme

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme C, avec taraudage injecté haute pression

plus d'infos

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme C, avec taraudage injecté haute pression

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
D

D1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.11604CnoirM4168156 0.45 CHF
K0159.11605CnoirM5168157,5 0.45 CHF
K0159.11606CnoirM6168159 0.48 CHF
K0159.12005CnoirM52012187,5 0.46 CHF
K0159.12006CnoirM62012189 0.46 CHF
K0159.12506CnoirM62515239 0.57 CHF
K0159.12508CnoirM825152312 0.57 CHF
K0159.13008CnoirM830162812 0.93 CHF
K0159.13208CnoirM832182912 0.70 CHF
K0159.13210CnoirM1032182915 0.70 CHF
K0159.13508CnoirM836173318 1.05 CHF
K0159.13510CnoirM1036173315 1.05 CHF
K0159.14008CnoirM8402037,512 1.22 CHF
K0159.14010CnoirM10402037,515 1.22 CHF
K0159.14012CnoirM12402037,518 1.22 CHF
K0159.14510CnoirM1045204315 1.65 CHF
K0159.14512CnoirM1245204318 1.65 CHF
K0159.15010CnoirM1050224815 1.91 CHF
K0159.15012CnoirM1250284818 1.91 CHF
K0159.116041CrougeM4168156 0.59 CHF
K0159.116051CrougeM5168157,5 0.59 CHF
K0159.120051CrougeM52012187,5 0.65 CHF
K0159.120061CrougeM62012189 0.65 CHF
K0159.125061CrougeM62515239 0.73 CHF
K0159.125081CrougeM825152312 0.73 CHF
K0159.130081CrougeM830162812 1.20 CHF
K0159.132081CrougeM832182912 1.05 CHF
K0159.140081CrougeM8402037,512 1.73 CHF
K0159.135101CrougeM1036173315 1.48 CHF
K0159.140101CrougeM10402037,515 1.73 CHF
K0159.150101CrougeM1050224815 2.69 CHF
K0159.150121CrougeM1250284818 2.69 CHF

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

plus d'infos

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
D

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.21604EnoirM4168156 0.58 CHF
K0159.22005EnoirM52012187,5 0.63 CHF
K0159.22006EnoirM62012189 0.63 CHF
K0159.22506EnoirM62515239 0.73 CHF
K0159.22508EnoirM825152312 0.79 CHF
K0159.23008EnoirM830162812 1.22 CHF
K0159.23208EnoirM832182912 1.39 CHF
K0159.23210EnoirM1032182915 1.40 CHF
K0159.23508EnoirM836173314 1.38 CHF
K0159.23510EnoirM1036173314 1.43 CHF
K0159.24008EnoirM8402037,514 1.68 CHF
K0159.24010EnoirM10402037,515 1.77 CHF
K0159.24012EnoirM12402037,518 2.00 CHF
K0159.24510EnoirM1045204322 2.25 CHF
K0159.24512EnoirM1245204321 2.31 CHF
K0159.25010EnoirM1050224815 2.75 CHF
K0159.25012EnoirM1250284818 2.82 CHF
K0159.220051ErougeM52012187,5 0.80 CHF
K0159.225061ErougeM62515239 0.97 CHF
K0159.230081ErougeM830162812 1.73 CHF
K0159.235101ErougeM1036173314 2.14 CHF
K0159.240101ErougeM10402037,515 2.47 CHF
K0159.240121ErougeM12402037,518 2.81 CHF
K0159.250121ErougeM1250284818 3.94 CHF

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme L, avec insert de serrage

plus d'infos

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme L, avec insert de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
D

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.42005Lnoir520121813 1.68 CHF
K0159.42506Lnoir625152316 1.57 CHF
K0159.42508Lnoir825152315 1.57 CHF
K0159.43208Lnoir832182915 1.92 CHF
K0159.43210Lnoir1032182920 1.92 CHF
K0159.44010Lnoir10402037,520 2.63 CHF
K0159.44012Lnoir12402037,523 2.63 CHF
K0159.45012Lnoir1250284820 4.10 CHF

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique

plus d'infos

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
D

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.31604Mnoir4168159 0.46 CHF
K0159.32005Mnoir520121812 0.48 CHF
K0159.32506Mnoir625152315 0.63 CHF
K0159.32508Mnoir825152315 0.63 CHF
K0159.33208Mnoir832182915 0.86 CHF
K0159.33210Mnoir1032182915 0.86 CHF
K0159.34010Mnoir10402037,520 1.37 CHF
K0159.34012Mnoir12402037,520 1.37 CHF
K0159.35012Mnoir1250284822 2.26 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33