HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme
K0158

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique, noir.
Insert en acier.
Finition :Acier zingué.Sur demande :D’autres coloris.Indication de dessin :
Forme C : filet en plastique
Forme E : insert taraudé
Forme M : alésage conique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0158 Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme 198 kB

Dessins (aperçu complet)

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme C, avec filets de tuyauterie plastiques

plus d'infos

Dessins

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme C, avec filets de tuyauterie plastiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0158.11604CM4168156 0.45 CHF
K0158.11605CM5168157,5 0.45 CHF
K0158.12005CM52012187,5 0.46 CHF
K0158.12006CM62012189 0.46 CHF
K0158.12506CM6251522,59 0.55 CHF
K0158.12508CM8251522,512 0.55 CHF
K0158.13208CM832182912 0.68 CHF
K0158.13210CM1032182915 0.68 CHF
K0158.14010CM1040223715 1.16 CHF
K0158.14012CM1240223715 1.29 CHF

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

plus d'infos

Dessins

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0158.22005EM52012187,5 0.61 CHF
K0158.22006EM62012187,5 0.64 CHF
K0158.22506EM6251522,59 0.64 CHF
K0158.22508EM8251522,59 0.79 CHF
K0158.23208EM832182912 0.98 CHF
K0158.23210EM1032182912 1.17 CHF

Boules thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique

plus d'infos

Dessins

Boules thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0158.32005M520121812 0.56 CHF
K0158.32506M6251522,515 0.61 CHF
K0158.32508M8251522,515 0.61 CHF
K0158.33208M832182915 0.73 CHF
K0158.33210M1032182915 0.73 CHF
K0158.34010M1040223720 1.18 CHF
K0158.34012M1240223720 1.18 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33