HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en thermoplastique durci.
Revêtement en thermoplastique tendre.
Insert ou boulon fileté en acier 5.8.
Finition :Corps de base, revêtement noirs.
Insert ou boulon fileté zingué.
Nota :Les écrous croisillon intégrant un composant souple combinent la rigidité des poignées traditionnelles en thermoplastique et une utilisation confortable grâce à la souplesse de la surface.
Le revêtement souple des écrous croisillon garantit une surface particulièrement agréable au toucher et antidérapante. Ainsi, il est également possible d'atteindre des forces de serrage élevées tout en ménageant la main de l'utilisateur.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0613 Ecrou croisillon soft 140 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillon soft

Bouton croisillon soft, form K

plus d'infos

Dessins

Bouton croisillon soft, form K

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0613.5108KM85115221013 1.62 CHF
K0613.5110KM105115221013 2.26 CHF
K0613.7608KM87619,52813,520 1.88 CHF
K0613.7610KM107619,52813,520 2.58 CHF
K0613.7612KM127619,52813,520 2.90 CHF

Bouton croisillon soft, form L

plus d'infos

Dessins

Bouton croisillon soft, form L

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K0613.5108X20LM85115231020 1.50 CHF
K0613.5108X40LM85115231040 1.89 CHF
K0613.5110X20LM105115231020 2.15 CHF
K0613.5110X40LM105115231040 2.32 CHF
K0613.7608X20LM87619,53013,520 2.01 CHF
K0613.7608X40LM87619,53013,540 2.01 CHF
K0613.7610X20LM107619,53013,520 2.49 CHF
K0613.7610X40LM107619,53013,540 2.75 CHF
K0613.7612X20LM127619,53013,520 2.53 CHF
K0613.7612X30LM127619,53013,530 2.70 CHF
K0613.7612X40LM127619,53013,540 2.78 CHF