Bouton étoile, forme D, avec insert taraudé, sans pastille |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | T1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1090.53005 | D | M5 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 18 | 4 | | | 1.27 CHF | | K1090.53006 | D | M6 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 18 | 4 | | | 1.14 CHF | | K1090.53008 | D | M8 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 18 | 4 | | | 1.17 CHF | | K1090.54006 | D | M6 | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | 18 | 6 | | | 1.77 CHF | | K1090.54008 | D | M8 | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | 18 | 6 | | | 1.78 CHF | | K1090.54010 | D | M10 | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | 18 | 6 | | | 1.94 CHF | | K1090.55008 | D | M8 | 50 | 20 | 14 | 29 | 15,5 | 18 | 11 | | | 2.26 CHF | | K1090.55010 | D | M10 | 50 | 20 | 14 | 29 | 15,5 | 18 | 11 | | | 2.42 CHF | | K1090.55012 | D | M12 | 50 | 20 | 14 | 29 | 14 | 18 | 11 | | | 2.59 CHF | | K1090.56010 | D | M10 | 60 | 24 | 16,5 | 34 | 18 | 18 | 16 | | | 2.70 CHF | | K1090.56012 | D | M12 | 60 | 24 | 16,5 | 34 | 18 | 18 | 16 | | | 2.89 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | T1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1090.23005 | K | M5 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 14 | 1,5 | | | 1.09 CHF | | K1090.23006 | K | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 10 | 1,5 | | | 1.19 CHF | | K1090.24006 | K | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12 | 16 | 1 | | | 1.71 CHF | | K1090.24008 | K | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12 | 14 | 1 | | | 1.71 CHF | | K1090.24010 | K | M10 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12 | 14 | 1 | | | 1.80 CHF | | K1090.25008 | K | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15,5 | 14 | 1,5 | | | 1.92 CHF | | K1090.25010 | K | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15,5 | 14 | 1,5 | | | 2.09 CHF | | K1090.25012 | K | M12 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15,5 | 18 | 1,5 | | | 2.58 CHF | | K1090.26010 | K | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 21 | 1,5 | | | 2.90 CHF | | K1090.26012 | K | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 18 | 1,5 | | | 3.06 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1090.43006X16 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 16 | | | 1.19 CHF | | K1090.43006X20 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 20 | | | 1.27 CHF | | K1090.43006X30 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 30 | | | 1.27 CHF | | K1090.43008X16 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 16 | | | 1.21 CHF | | K1090.43008X20 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 20 | | | 1.27 CHF | | K1090.43008X30 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 30 | | | 1.36 CHF | | K1090.43008X40 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 40 | | | 1.39 CHF | | K1090.44006X16 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 16 | | | 1.54 CHF | | K1090.44006X20 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 1.57 CHF | | K1090.44006X30 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 1.59 CHF | | K1090.44006X40 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 1.61 CHF | | K1090.44008X20 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 1.59 CHF | | K1090.44008X30 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 1.65 CHF | | K1090.44008X40 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 1.71 CHF | | K1090.44008X50 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 50 | | | 1.73 CHF | | K1090.45008X20 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 1.94 CHF | | K1090.45008X30 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 2.00 CHF | | K1090.45008X40 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 2.01 CHF | | K1090.45010X20 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 2.09 CHF | | K1090.45010X30 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 2.13 CHF | | K1090.45010X40 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 2.20 CHF | | K1090.45010X50 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 50 | | | 2.30 CHF | | K1090.46010X20 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 20 | | | 2.70 CHF | | K1090.46010X30 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 30 | | | 2.78 CHF | | K1090.46010X40 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 40 | | | 2.82 CHF | | K1090.46010X50 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 50 | | | 2.93 CHF | | K1090.46012X20 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 20 | | | 2.73 CHF | | K1090.46012X30 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 30 | | | 2.82 CHF | | K1090.46012X40 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 40 | | | 2.84 CHF | | K1090.46012X50 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 50 | | | 2.99 CHF | |
|