HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335
K0146

Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4308.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Rectifié et poli ou grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Indication de dessin :
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0146 Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335 208 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D=alésageD1D2H=HauteurH3CAOAcc.PrixCommander
K0146.2032062Bpoli632122110 7.42 CHF
K0146.2040082Bpoli840142614 9.72 CHF
K0146.2050102Bpoli1050183420 11.74 CHF
K0146.2063122Bpoli1263204225 14.83 CHF
K0146.2032063Bgrenaillé632122110 6.69 CHF
K0146.2040083Bgrenaillé840142614 8.77 CHF
K0146.2050103Bgrenaillé1050183420 10.55 CHF
K0146.2063123Bgrenaillé1263204225 13.35 CHF

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme C, trou borgne

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
K0146.3032062Cpoli6321221101215 8.26 CHF
K0146.3040082Cpoli8401426141518 10.43 CHF
K0146.3050102Cpoli10501834201821 12.52 CHF
K0146.3063122Cpoli12632042252225 15.92 CHF
K0146.3032063Cgrenaillé6321221101215 7.44 CHF
K0146.3040083Cgrenaillé8401426141518 9.41 CHF
K0146.3050103Cgrenaillé10501834201821 11.28 CHF
K0146.3063123Cgrenaillé12632042252225 14.35 CHF

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme D, trou taraudé

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme D, trou taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2D6HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0146.4032062DpoliM632126,4211011 9.15 CHF
K0146.4040082DpoliM840148,4261414 11.58 CHF
K0146.4050102DpoliM10501810,5342018 13.69 CHF
K0146.4063122DpoliM12632013422522 16.81 CHF
K0146.4032063DgrenailléM632126,4211011 8.24 CHF
K0146.4040083DgrenailléM840148,4261414 10.42 CHF
K0146.4050103DgrenailléM10501810,5342018 12.31 CHF
K0146.4063123DgrenailléM12632013422522 15.11 CHF

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
K0146.5032062EpoliM6321221101215 9.15 CHF
K0146.5040082EpoliM8401426141518 11.58 CHF
K0146.5050102EpoliM10501834201821 13.69 CHF
K0146.5063122EpoliM12632042252225 16.81 CHF
K0146.5032063EgrenailléM6321221101215 8.24 CHF
K0146.5040083EgrenailléM8401426141518 10.42 CHF
K0146.5050103EgrenailléM10501834201821 12.31 CHF
K0146.5063123EgrenailléM12632042252225 15.11 CHF

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Écrous croisillon en inox, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0146.6032063X15LgrenailléM63212211015 11.01 CHF
K0146.6032063X20LgrenailléM63212211020 11.07 CHF
K0146.6032063X25LgrenailléM63212211025 11.10 CHF
K0146.6032063X30LgrenailléM63212211030 11.18 CHF
K0146.6032063X40LgrenailléM63212211040 11.27 CHF
K0146.6032063X50LgrenailléM63212211050 11.34 CHF
K0146.6040083X20LgrenailléM84014261420 13.48 CHF
K0146.6040083X25LgrenailléM84014261425 13.62 CHF
K0146.6040083X30LgrenailléM84014261430 13.85 CHF
K0146.6040083X40LgrenailléM84014261440 14.06 CHF
K0146.6040083X50LgrenailléM84014261450 14.50 CHF
K0146.6050103X20LgrenailléM105018342020 15.97 CHF
K0146.6050103X25LgrenailléM105018342025 16.07 CHF
K0146.6050103X30LgrenailléM105018342030 16.15 CHF
K0146.6050103X40LgrenailléM105018342040 17.46 CHF
K0146.6050103X50LgrenailléM105018342050 18.05 CHF
K0146.6063123X20LgrenailléM126320422520 20.56 CHF
K0146.6063123X30LgrenailléM126320422530 20.65 CHF
K0146.6063123X40LgrenailléM126320422540 20.88 CHF
K0146.6063123X50LgrenailléM126320422550 21.83 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33