HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Données CAO

retour
  • Données CAO
  • Données CAO
  • Données CAO

Données CAO 3D de KIPP

Vous disposez d'une fonction de téléchargement CAO directement dans la fiche produit !

En association avec CADENAS, HEINRICH KIPP WERK met gratuitement à la disposition de ses clients des dessins 2D et 3D élaborés. Une solution parfaite pour les concepteurs qui désirent avancer rapidement.

Notre service CAO pratique permet d'intégrer immédiatement les données d'origine dans votre système CAO. La vue panoramique à 360° vous permet par exemple de visualiser les cotes, entraxes, arêtes gênantes ou encore perçages. Outre les formes géométriques, les caractéristiques techniques du produit sont également visibles.

Tous les formats de traitement 2D et 3D courants sont supportés. Les interfaces sont volontairement neutres (SAT / STEP / IGES / DFX). Les dessins peuvent ainsi être édités avec la plupart des programmes CAO :


- Catia                    - Auto CAD          - Pro/E

- Solid Designer     - SolidWorks        - Me10

- Solid Edge           - Unigraphics       - Inventor.

Logo CADENAS GmbH
Bibliothèque CAO
Téléchargez l'ensemble de nos données CAO sous forme de fichier compact – rapidement et gratuitement.
La bibliothèque KIPP regroupe les produits des catalogues actuels
ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS ainsi que TECHNIQUE DE SERRAGE.

Veuillez noter la taille des données, qui est de 7,2 Gb.
Téléchargement
possible après connexion
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33