HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise
K0151

Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Fonte grise GJL 200.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Tribofinition, naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Sur demande :Les boutons étoile avec revêtement plastique.Indication de dessin :
Forme A : ébauche
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0151 Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise 265 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme A, ébauche

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
FormeD1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
K0151.106tribofinitionA32122110 1.23 CHF
K0151.108tribofinitionA40142613 1.39 CHF
K0151.110tribofinitionA50183417 2.53 CHF
K0151.112tribofinitionA63204221 3.84 CHF
K0151.116tribofinitionA80255225 7.55 CHF

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme B, perçage traversant

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
DD1D2HCAOAcc.PrixCommander
K0151.206Btribofinition6321220 2.47 CHF
K0151.208Btribofinition8401425 2.60 CHF
K0151.210Btribofinition10501832 3.70 CHF
K0151.212Btribofinition12632040 5.41 CHF
K0151.216Btribofinition16802550 9.70 CHF

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme C, trou borgne

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
K0151.306Ctribofinition63212201215 2.47 CHF
K0151.308Ctribofinition84014251518 2.60 CHF
K0151.310Ctribofinition105018321821 3.70 CHF
K0151.312Ctribofinition126320402225 5.41 CHF
K0151.316Ctribofinition168025502832 9.70 CHF

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme D, trou taraudé

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme D, trou taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0151.406DtribofinitionM632126,42010 2.47 CHF
K0151.408DtribofinitionM840148,42513 2.60 CHF
K0151.410DtribofinitionM10501810,53216 3.70 CHF
K0151.412DtribofinitionM126320134020 5.41 CHF
K0151.416DtribofinitionM168025175020 9.70 CHF

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
D

D1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
K0151.506EtribofinitionM63212201215 2.47 CHF
K0151.508EtribofinitionM84014251518 2.60 CHF
K0151.510EtribofinitionM105018321821 3.70 CHF
K0151.512EtribofinitionM126320402225 5.41 CHF
K0151.516EtribofinitionM168025502832 9.70 CHF

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme L, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HLCAOAcc.PrixCommander
K0151.606X15LtribofinitionM632122015 6.26 CHF
K0151.606X20LtribofinitionM632122020 7.15 CHF
K0151.606X25LtribofinitionM632122025 7.26 CHF
K0151.606X30LtribofinitionM632122030 7.33 CHF
K0151.608X20LtribofinitionM840142520 8.16 CHF
K0151.608X25LtribofinitionM840142525 8.26 CHF
K0151.608X30LtribofinitionM840142530 8.35 CHF
K0151.608X40LtribofinitionM840142540 8.47 CHF
K0151.610X25LtribofinitionM1050183225 10.95 CHF
K0151.610X30LtribofinitionM1050183230 11.04 CHF
K0151.610X40LtribofinitionM1050183240 11.22 CHF
K0151.610X50LtribofinitionM1050183250 11.41 CHF
K0151.612X30LtribofinitionM1263204030 12.46 CHF
K0151.612X40LtribofinitionM1263204040 12.55 CHF
K0151.612X50LtribofinitionM1263204050 12.64 CHF
K0151.612X60LtribofinitionM1263204060 12.85 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33