HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées cinq lobes en plastique verrouillables
K1378

Poignées cinq lobes en plastique verrouillables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition :Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge semblable RAL3020.
Pièces en acier zinguées passivées bleu.
Inox poli.
Nota :Les poignées cinq lobes verrouillables évitent tout desserrage inopiné.
Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée.
Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide.
Ceci évite toute opération malencontreuse.

Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés.
La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1378 Poignées cinq lobes en plastique verrouillables 712 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées cinq lobes en plastique verrouillables

Poignées cinq lobes en plastique verrouillables avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignées cinq lobes en plastique verrouillables avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Couleur
du corps
de base
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K1378.6806aciergris foncéM668241045,517 21.03 CHF
K1378.6808aciergris foncéM868241045,517 21.18 CHF
K1378.6810aciergris foncéM1068241045,517 21.47 CHF
K1378.06806acier inoxydablegris foncéM668241045,517 23.15 CHF
K1378.06808acier inoxydablegris foncéM868241045,517 23.29 CHF
K1378.06810acier inoxydablegris foncéM1068241045,517 23.63 CHF
K1378.846806acierrougeM668241045,517 21.03 CHF
K1378.846808acierrougeM868241045,517 21.18 CHF
K1378.846810acierrougeM1068241045,517 21.47 CHF
K1378.0846806acier inoxydablerougeM668241045,517 23.15 CHF
K1378.0846808acier inoxydablerougeM868241045,517 23.29 CHF
K1378.0846810acier inoxydablerougeM1068241045,517 23.63 CHF

Poignées cinq lobes en plastique verrouillables avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées cinq lobes en plastique verrouillables avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Couleur
du corps
de base
D

D1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
K1378.6808X20aciergris foncéM868241045,520 20.44 CHF
K1378.6810X20aciergris foncéM1068241045,520 20.58 CHF
K1378.06808X20acier inoxydablegris foncéM868241045,520 22.48 CHF
K1378.06810X20acier inoxydablegris foncéM1068241045,520 22.65 CHF
K1378.846808X20acierrougeM868241045,520 20.44 CHF
K1378.846810X20acierrougeM1068241045,520 20.58 CHF
K1378.0846808X20acier inoxydablerougeM868241045,520 22.48 CHF
K1378.0846810X20acier inoxydablerougeM1068241045,520 22.65 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33