HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
K1515

Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4404.

Finition :Poli finition miroir.Nota :

La surface est intégralement polie et présente une rugosité Ra de 0,8 µm. Les saletés et impuretés peuvent ainsi difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.

Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. La tige de la poignée en T est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.

Sur demande :Autres profondeurs de filetage, filetage en pouces, insert fileté.Accessoires :

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 pour surfaces d’assemblage.

Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1515 Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 171 kB

Dessins

Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABD

D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K1515.550555,212,3M511,6532,9217,5 11.45 CHF
K1515.650665,314M6143722,79 14.42 CHF
K1515.750875,317,7M817,841,224,912 19.87 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33