HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante
K1794

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Nota :Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Sur demande :Finitions spéciales.Indication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1794 Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante 172 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée

plus d'infos

Dessins

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
Surface
composants
Couleur
du corps
de base
DD1D2HH2H3TCAOAcc.PrixCommander
K1794.1325053172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M5251018979 5.99 CHF
K1794.1332063172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M63213,522129,512 7.30 CHF
K1794.1340063172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M64013,526141012 9.11 CHF
K1794.1340083172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M84013,526141012 9.11 CHF
K1794.1350083172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M8501932181217 12.35 CHF
K1794.1350103172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M10501932181217 12.35 CHF

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme L : filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme L : filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
Surface
composants
Couleur
du corps
de base
DD1D2HH2H3LCAOAcc.PrixCommander
K1794.1325053172X10Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M52510189710 6.20 CHF
K1794.1325053172X15Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M52510189715 6.20 CHF
K1794.1325053172X20Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M52510189720 6.20 CHF
K1794.1332063172X10Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M63213,522129,510 6.73 CHF
K1794.1332063172X15Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M63213,522129,515 6.73 CHF
K1794.1332063172X20Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M63213,522129,520 6.73 CHF
K1794.1332063172X25Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M63213,522129,525 7.11 CHF
K1794.1332063172X30Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M63213,522129,530 7.11 CHF
K1794.1340083172X15Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M84013,526141015 8.47 CHF
K1794.1340083172X20Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M84013,526141020 8.71 CHF
K1794.1340083172X25Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M84013,526141025 8.88 CHF
K1794.1340083172X30Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M84013,526141030 9.08 CHF
K1794.1340083172X40Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M84013,526141040 9.46 CHF
K1794.1340083172X50Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M84013,526141050 9.66 CHF
K1794.1350103172X20Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M10501932181220 11.40 CHF
K1794.1350103172X25Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M10501932181225 11.53 CHF
K1794.1350103172X30Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M10501932181230 11.75 CHF
K1794.1350103172X40Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M10501932181240 12.00 CHF
K1794.1350103172X50Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M10501932181250 12.16 CHF
K1794.1350103172X60Lacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M10501932181260 12.35 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33