HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336
K0155

Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Biopolymère. Douille ou tige filetée en acier.Finition :Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu.
Hêtre naturel avec fibres ou teinté gris-noir.
Avantages :Ce biopolymère est fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Préservation des ressources fossiles non renouvelables.
Les fibres de bois sont issues à 100 % de forêts allemandes exploitées selon des méthodes de culture durable.
Propriétés :Bonne résistance mécanique (testé au moins avec une double sécurité).
Le biopolymère est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Convient pour les applications en extérieur (non biodégradable).
Bonne résistance contre les acides et les liquides alcalins.
Temporairement résistant aux alcools, carburants, huiles minérales et graisses.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0155 Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336 199 kB
 Informations techniques NATURE grip 233 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336

Boutons étoile biopolymère, filetés

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile biopolymère, filetés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Couleur
du corps
de base
DD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0155.104061143X15Lhêtre naturelM63214201015 0.76 CHF
K0155.10408143X20Lhêtre naturelM83214201020 0.76 CHF
K0155.104081143X25Lhêtre naturelM84018251325 1.17 CHF
K0155.10410143X25Lhêtre naturelM104018251325 1.17 CHF
K0155.104101143X25Lhêtre naturelM105022321725 1.91 CHF
K0155.10412143X25Lhêtre naturelM125022321725 1.91 CHF
K0155.10406190X15Lgris foncé RAL 7021M63214201015 0.76 CHF
K0155.1040890X20Lgris foncé RAL 7021M83214201020 0.76 CHF
K0155.10408190X25Lgris foncé RAL 7021M84018251325 1.17 CHF
K0155.1041090X25Lgris foncé RAL 7021M104018251325 1.17 CHF
K0155.10410190X25Lgris foncé RAL 7021M105022321725 1.91 CHF
K0155.1041290X25Lgris foncé RAL 7021M125022321725 1.91 CHF

Boutons étoile biopolymère, taraudés

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile biopolymère, taraudés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Couleur
du corps
de base
DD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0155.102051143Khêtre naturelM53214201010 0.81 CHF
K0155.10206143Khêtre naturelM63214201010 0.81 CHF
K0155.10208143Khêtre naturelM84018251314 0.90 CHF
K0155.102081143Khêtre naturelM85022321714 1.42 CHF
K0155.102101143Khêtre naturelM104018251314 0.90 CHF
K0155.10210143Khêtre naturelM105022321714 1.42 CHF
K0155.102121143Khêtre naturelM125022321718 1.42 CHF
K0155.10205190Kgris foncé RAL 7021M53214201010 0.81 CHF
K0155.1020690Kgris foncé RAL 7021M63214201010 0.81 CHF
K0155.1020890Kgris foncé RAL 7021M84018251314 0.90 CHF
K0155.10208190Kgris foncé RAL 7021M85022321714 1.42 CHF
K0155.10210190Kgris foncé RAL 7021M104018251314 0.90 CHF
K0155.1021090Kgris foncé RAL 7021M105022321714 1.42 CHF
K0155.10212190Kgris foncé RAL 7021M125022321718 1.42 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33