HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche
K0149_A

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition.
Naturel.
Sur demande :Boutons étoile bruts (non polis).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0149_A Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche 196 kB

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
D1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
K0149.14008Atribofinition40142613 3.99 CHF
K0149.15010Atribofinition50183417 5.19 CHF
K0149.16312Atribofinition63204221 6.85 CHF
K0149.18016Atribofinition80255225 9.83 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33