HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère
K0274

Poignées papillon « Miniwing » biopolymère

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Douille et tige filetée en inox 1.4305.
Finition :Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Douille et tige filetée en inox brillant.
Nota :Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).
Avantages :Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Caractéristiques  :
Inox RoHS

Dessins (aperçu complet)

Poignées papillon « Miniwing » biopolymère

Poignées papillon « Miniwing » biopolymère avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » biopolymère avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
ABD

D2HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
K0274.100004143Khêtre naturel2813M4121513,32,36 1.17 CHF
K0274.100005143Khêtre naturel2813M5121513,32,37,5 1.17 CHF
K0274.100006143Khêtre naturel2813M6121513,32,39 1.17 CHF
K0274.10000490Kgris foncé RAL 70212813M4121513,32,36 1.17 CHF
K0274.10000590Kgris foncé RAL 70212813M5121513,32,37,5 1.17 CHF
K0274.10000690Kgris foncé RAL 70212813M6121513,32,39 1.17 CHF

Poignées papillon « Miniwing » biopolymère avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » biopolymère avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
ABD

D2HH1H2LCAOAcc.PrixCommander
K0274.100004143X8Lhêtre naturel2813M4121513,32,38 1.84 CHF
K0274.100005143X15Lhêtre naturel2813M5121513,32,315 1.28 CHF
K0274.100006143X15Lhêtre naturel2813M6121513,32,315 1.28 CHF
K0274.100008143X20Lhêtre naturel2813M8121513,32,320 1.36 CHF
K0274.10000490X8Lgris foncé RAL 70212813M4121513,32,38 1.84 CHF
K0274.10000590X15Lgris foncé RAL 70212813M5121513,32,315 1.28 CHF
K0274.10000690X15Lgris foncé RAL 70212813M6121513,32,315 1.28 CHF
K0274.10000890X20Lgris foncé RAL 70212813M8121513,32,320 1.36 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33