HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées papillons à une oreille sans capuchon
K0608_OD

Poignées papillons à une oreille sans capuchon

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Gris foncé. Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturelCaractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0608_OD Poignées papillons à une oreille sans capuchon 165 kB

Dessins

Poignées papillons à une oreille sans capuchon

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
ABDD2HH1TH2CAOAcc.PrixCommander
K0608.1904Dacier224,4M41216,14,51015,5 1.17 CHF
K0608.1905Dacier224,4M51216,14,51015,5 1.17 CHF
K0608.1906Dacier224,4M61216,14,51015,5 1.17 CHF
K0608.1105Dacier27,55,1M51422,15,81020,8 1.26 CHF
K0608.1106Dacier27,55,1M61422,15,81020,8 1.26 CHF
K0608.1208Dacier37,56,3M82133,38,51430,5 2.31 CHF
K0608.1210Dacier37,56,3M102133,38,51430,5 2.31 CHF
K0608.10904Dacier inoxydable224,4M41216,14,51015,5 1.84 CHF
K0608.10905Dacier inoxydable224,4M51216,14,51015,5 1.84 CHF
K0608.10906Dacier inoxydable224,4M61216,14,51015,5 1.84 CHF
K0608.10105Dacier inoxydable27,55,1M51422,15,81020,8 2.11 CHF
K0608.10106Dacier inoxydable27,55,1M61422,15,81020,8 2.11 CHF
K0608.10208Dacier inoxydable37,56,3M82133,38,51430,5 2.63 CHF
K0608.10210Dacier inoxydable37,56,3M102133,38,51430,5 2.63 CHF

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33