HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage
K0145_L

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme L,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Écrou croisillon : poli.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0145_L Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage 157 kB

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HLCAOAcc.PrixCommander
K0145.604008X20LtribofinitionM840142520 10.35 CHF
K0145.604008X25LtribofinitionM840142525 10.47 CHF
K0145.604008X30LtribofinitionM840142530 10.56 CHF
K0145.604008X40LtribofinitionM840142540 10.89 CHF
K0145.604008X50LtribofinitionM840142550 11.04 CHF
K0145.605010X20LtribofinitionM1050183220 11.76 CHF
K0145.605010X25LtribofinitionM1050183225 11.79 CHF
K0145.605010X30LtribofinitionM1050183230 11.93 CHF
K0145.605010X40LtribofinitionM1050183240 12.06 CHF
K0145.605010X50LtribofinitionM1050183250 12.25 CHF
K0145.606312X20LtribofinitionM1263254020 14.50 CHF
K0145.606312X30LtribofinitionM1263254030 14.67 CHF
K0145.606312X40LtribofinitionM1263254040 14.98 CHF
K0145.606312X50LtribofinitionM1263254050 16.04 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33