HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Écrou croisillon

retour

Écrou croisillon

Si vous cherchez des poignées robustes et simples à utiliser, l'écrou croisillon de KIPP est la poignée qu'il vous faut. En plus de sa large sélection de poignées de manœuvre, HEINRICH KIPP WERK propose aussi des écrous croisillons conformes à la norme DIN 6335. Les écrous croisillons polyvalents sont fabriqués dans des matériaux robustes et élégants tels que l'aluminium, l'acier inoxydable, la fonte grise ou le plastique. La surface peut aussi être grenaillée ou polie au choix.
Écrou croisillon KIPP

Applications des écrous croisillons

L'écrou croisillon polyvalent est utilisé aussi bien comme élément de maintien que comme élément de fixation pour la commande manuelle dans de nombreux champs d'application. L'écrou croisillon est utilisé dans de nombreux domaines, ces éléments trouvent notamment une application dans la construction de machines, d'installations, d'outils, de dispositifs, d'équipements sportifs, dans l'industrie du meuble et dans la technique médicale ou de réhabilitation. En tant qu'élément standardisé, l'écrou croisillon facilite grandement le réglage manuel.
Écrous croisillons KIPP

Fonctionnement des écrous croisillons

Les écrous croisillons sont proposés avec taraudage ou filetage, mais aussi avec trou lisse ou sous forme de pièces brutes. Ils existent également en version écrou croisillon à serrage rapide, qui peut servir par exemple à serrer rapidement et sûrement des caches de protection. Un écrou croisillon KIPP moderne est agréable à prendre en main, mais il se distingue aussi par une esthétique attrayante. Que vous cherchiez des modèles en aluminium, en acier inoxydable, en fonte grise ou en plastique, vous trouverez certainement votre bonheur dans notre gamme très complète de poignées haute qualité, pour un prix modique. Renseignez-vous aussi sur notre large sélection de poignées de manutention et boutons étoiles pratiques.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33