HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouton aster ergonomique
K0786

Bouton aster ergonomique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants mous en élastomère thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0786 Bouton aster ergonomique 153 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton aster ergonomique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
DD1D2HH1TLCAOAcc.PrixCommander
K0786.6308KacierM86326451017- 5.42 CHF
K0786.6310KacierM106326451017- 5.42 CHF
K0786.06308Kacier inoxydableM86326451017- 6.20 CHF
K0786.06310Kacier inoxydableM106326451017- 6.20 CHF
K0786.6308X20LacierM863264510-20 7.79 CHF
K0786.6308X25LacierM863264510-25 7.79 CHF
K0786.6308X30LacierM863264510-30 7.79 CHF
K0786.6308X40LacierM863264510-40 8.02 CHF
K0786.6310X30LacierM1063264510-30 8.02 CHF
K0786.6310X40LacierM1063264510-40 8.45 CHF
K0786.6310X50LacierM1063264510-50 8.45 CHF
K0786.06308X20Lacier inoxydableM863264510-20 8.99 CHF
K0786.06308X25Lacier inoxydableM863264510-25 8.99 CHF
K0786.06308X30Lacier inoxydableM863264510-30 8.99 CHF
K0786.06308X40Lacier inoxydableM863264510-40 9.21 CHF
K0786.06310X30Lacier inoxydableM1063264510-30 9.21 CHF
K0786.06310X40Lacier inoxydableM1063264510-40 9.70 CHF
K0786.06310X50Lacier inoxydableM1063264510-50 9.70 CHF