HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Boutons aster ergonomiques avec taraudage
K0786_IG

Boutons aster ergonomiques avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0786_IG Boutons aster ergonomiques avec taraudage 178 kB

Dessins

Boutons aster ergonomiques avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0786.6308KacierM86326451017 5.42 CHF
K0786.6310KacierM106326451017 5.42 CHF
K0786.06308Kacier inoxydableM86326451017 6.20 CHF
K0786.06310Kacier inoxydableM106326451017 6.20 CHF

Autres articles de cette catégorie