- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0705Vis rectifiée à épaulement similaire ISO 7379 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Classe de résistance 12.9, naturel. Diamètre ajusté rectifié. Acier inoxydable naturel ou acier bruni.Nota :Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D1 | D | D2 | B | K | SW | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0705.04X04 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 3.06 CHF | | K0705.04X05 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 3.09 CHF | | K0705.04X06 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 3.79 CHF | | K0705.04X08 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 3.96 CHF | | K0705.04X10 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 4.11 CHF | | K0705.04X12 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 4.38 CHF | | K0705.04X16 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 4.59 CHF | | K0705.04X20 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 4.83 CHF | | K0705.04X25 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 25 | | | 5.05 CHF | | K0705.04X30 | acier | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 30 | | | 5.14 CHF | | K0705.05X05 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 2.58 CHF | | K0705.05X06 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 3.06 CHF | | K0705.05X12 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 4.63 CHF | | K0705.05X16 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 4.93 CHF | | K0705.05X20 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 5.23 CHF | | K0705.05X25 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 5.46 CHF | | K0705.05X08 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 4.19 CHF | | K0705.05X10 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 4.43 CHF | | K0705.05X30 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 5.88 CHF | | K0705.05X40 | acier | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 6.70 CHF | | K0705.06X10 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 0.79 CHF | | K0705.06X12 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 0.80 CHF | | K0705.06X16 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 0.82 CHF | | K0705.06X20 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 0.92 CHF | | K0705.06X25 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 1.01 CHF | | K0705.06X30 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 1.10 CHF | | K0705.06X35 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 35 | | | 1.16 CHF | | K0705.06X40 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 1.25 CHF | | K0705.06X45 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 45 | | | 1.31 CHF | | K0705.06X50 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 1.31 CHF | | K0705.06X55 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 55 | | | 1.49 CHF | | K0705.06X60 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 1.63 CHF | | K0705.06X65 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 65 | | | 2.00 CHF | | K0705.06X70 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 70 | | | 2.38 CHF | | K0705.06X80 | acier | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 80 | | | 2.84 CHF | | K0705.08X16 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 0.99 CHF | | K0705.08X20 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 1.02 CHF | | K0705.08X25 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 1.10 CHF | | K0705.08X30 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 1.16 CHF | | K0705.08X40 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 1.29 CHF | | K0705.08X45 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 45 | | | 1.37 CHF | | K0705.08X50 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 1.31 CHF | | K0705.08X55 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 55 | | | 1.60 CHF | | K0705.08X60 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 1.77 CHF | | K0705.08X65 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 65 | | | 1.86 CHF | | K0705.08X70 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 70 | | | 1.87 CHF | | K0705.08X80 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 80 | | | 1.92 CHF | | K0705.08X90 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 90 | | | 2.08 CHF | | K0705.08X100 | acier | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 100 | | | 2.12 CHF | | K0705.10X16 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 1.10 CHF | | K0705.10X20 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 1.26 CHF | | K0705.10X25 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 1.28 CHF | | K0705.10X30 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 1.31 CHF | | K0705.10X35 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 35 | | | 1.47 CHF | | K0705.10X40 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 1.49 CHF | | K0705.10X45 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 45 | | | 1.71 CHF | | K0705.10X50 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 1.63 CHF | | K0705.10X55 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 55 | | | 1.96 CHF | | K0705.10X60 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 1.98 CHF | | K0705.10X65 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 65 | | | 2.08 CHF | | K0705.10X70 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 2.17 CHF | | K0705.10X80 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 2.21 CHF | | K0705.10X90 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 2.41 CHF | | K0705.10X100 | acier | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 2.64 CHF | | K0705.12X100 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 4.43 CHF | | K0705.12X16 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 1.78 CHF | | K0705.12X20 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 1.90 CHF | | K0705.12X25 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 2.11 CHF | | K0705.12X30 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 2.11 CHF | | K0705.12X35 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 35 | | | 2.20 CHF | | K0705.12X40 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 2.20 CHF | | K0705.12X45 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 45 | | | 2.32 CHF | | K0705.12X50 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 2.60 CHF | | K0705.12X55 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 55 | | | 2.63 CHF | | K0705.12X60 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 2.60 CHF | | K0705.12X65 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 65 | | | 2.72 CHF | | K0705.12X70 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 2.72 CHF | | K0705.12X80 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 3.52 CHF | | K0705.12X90 | acier | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 4.02 CHF | | K0705.16X100 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 6.07 CHF | | K0705.16X120 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 9.24 CHF | | K0705.16X25 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 25 | | | 3.21 CHF | | K0705.16X30 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 3.77 CHF | | K0705.16X35 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 35 | | | 3.96 CHF | | K0705.16X40 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 3.99 CHF | | K0705.16X45 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 45 | | | 4.17 CHF | | K0705.16X50 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 4.34 CHF | | K0705.16X55 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 55 | | | 4.46 CHF | | K0705.16X60 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 4.46 CHF | | K0705.16X65 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 65 | | | 4.66 CHF | | K0705.16X70 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 5.42 CHF | | K0705.16X80 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 5.75 CHF | | K0705.16X90 | acier | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 5.78 CHF | | K0705.20X30 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 9.85 CHF | | K0705.20X35 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 35 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X40 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X45 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 45 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X50 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X55 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 55 | | | 10.32 CHF | | K0705.20X60 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 10.81 CHF | | K0705.20X65 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 65 | | | 11.33 CHF | | K0705.20X70 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 11.12 CHF | | K0705.20X80 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 12.13 CHF | | K0705.20X90 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 12.38 CHF | | K0705.20X100 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 12.64 CHF | | K0705.20X120 | acier | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 16.35 CHF | | K0705.24X50 | acier | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 50 | | | 14.60 CHF | | K0705.24X55 | acier | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 55 | | | 14.97 CHF | | K0705.24X60 | acier | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 60 | | | 15.34 CHF | | K0705.24X65 | acier | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 65 | | | 15.92 CHF | | K0705.24X70 | acier | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 70 | | | 15.56 CHF | | K0705.24X80 | acier | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 80 | | | 16.44 CHF | | K0705.24X90 | acier | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 90 | | | 18.21 CHF | | K0705.24X100 | acier | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 100 | | | 18.28 CHF | | K0705.104X04 | acier inoxydable A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 4.75 CHF | | K0705.104X05 | acier inoxydable A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 3.30 CHF | | K0705.104X06 | acier inoxydable A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 4.41 CHF | | K0705.104X08 | acier inoxydable A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 4.54 CHF | | K0705.104X10 | acier inoxydable A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 4.66 CHF | | K0705.104X12 | acier inoxydable A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 4.83 CHF | | K0705.104X16 | acier inoxydable A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 5.36 CHF | | K0705.104X20 | acier inoxydable A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 6.07 CHF | | K0705.105X05 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 3.76 CHF | | K0705.105X06 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 4.04 CHF | | K0705.105X08 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 4.96 CHF | | K0705.105X10 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 5.14 CHF | | K0705.105X12 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 5.32 CHF | | K0705.105X16 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 5.57 CHF | | K0705.105X20 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 5.78 CHF | | K0705.105X25 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 5.97 CHF | | K0705.105X30 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 7.22 CHF | | K0705.105X40 | acier inoxydable A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 8.06 CHF | | K0705.106X10 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 4.41 CHF | | K0705.106X12 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 4.66 CHF | | K0705.106X16 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 5.76 CHF | | K0705.106X20 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 6.00 CHF | | K0705.106X25 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 6.74 CHF | | K0705.106X30 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 7.23 CHF | | K0705.106X40 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 7.97 CHF | | K0705.106X50 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 8.46 CHF | | K0705.106X60 | acier inoxydable A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 8.97 CHF | | K0705.108X16 | acier inoxydable A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 6.13 CHF | | K0705.108X20 | acier inoxydable A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 6.98 CHF | | K0705.108X25 | acier inoxydable A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 7.23 CHF | | K0705.108X30 | acier inoxydable A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 7.72 CHF | | K0705.108X40 | acier inoxydable A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 8.21 CHF | | K0705.108X50 | acier inoxydable A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 8.95 CHF | | K0705.108X60 | acier inoxydable A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 9.43 CHF | | K0705.110X16 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 6.50 CHF | | K0705.110X20 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 6.74 CHF | | K0705.110X25 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 7.50 CHF | | K0705.110X30 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 7.97 CHF | | K0705.110X40 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 8.46 CHF | | K0705.110X50 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 8.49 CHF | | K0705.110X60 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 8.95 CHF | | K0705.110X70 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 9.83 CHF | | K0705.110X80 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 10.34 CHF | | K0705.110X90 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 10.71 CHF | | K0705.110X100 | acier inoxydable A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 10.83 CHF | | K0705.112X16 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 8.95 CHF | | K0705.112X20 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 9.37 CHF | | K0705.112X25 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 9.83 CHF | | K0705.112X30 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 10.28 CHF | | K0705.112X40 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 10.66 CHF | | K0705.112X50 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 11.14 CHF | | K0705.112X60 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 11.60 CHF | | K0705.112X70 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 12.46 CHF | | K0705.112X80 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 13.34 CHF | | K0705.112X90 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 14.63 CHF | | K0705.112X100 | acier inoxydable A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 15.95 CHF | | K0705.116X30 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 15.50 CHF | | K0705.116X40 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 17.70 CHF | | K0705.116X50 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 19.91 CHF | | K0705.116X60 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 22.10 CHF | | K0705.116X70 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 24.28 CHF | | K0705.116X80 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 28.66 CHF | | K0705.116X90 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 33.26 CHF | | K0705.116X100 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 37.47 CHF | | K0705.116X120 | acier inoxydable A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 44.31 CHF | | K0705.120X30 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 23.28 CHF | | K0705.120X40 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 24.81 CHF | | K0705.120X50 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 26.61 CHF | | K0705.120X60 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 28.38 CHF | | K0705.120X70 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 29.83 CHF | | K0705.120X80 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 31.47 CHF | | K0705.120X90 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 32.68 CHF | | K0705.120X100 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 37.47 CHF | | K0705.120X120 | acier inoxydable A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 44.31 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|