- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1147Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982 extension... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier électrozingué. Inox A2, poli. Inox A4, poli.Nota :Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.
Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.
En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
M4 selon la norme DIN EN ISO 7040. Plage de température :-50 °C jusqu’à +120 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | D | E | H | M | SW | DIN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1147.204 | acier | 6-8 | M4 | 7,66 | 6 | 2,9 | 7 | DIN 982 | | | 0.21 CHF | | K1147.205 | acier | 8 | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | DIN 982 | | | 0.21 CHF | | K1147.206 | acier | 8 | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | DIN 982 | | | 0.27 CHF | | K1147.208 | acier | 8 | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | DIN 982 | | | 0.39 CHF | | K1147.210 | acier | 8 | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | DIN 982 | | | 0.79 CHF | | K1147.212 | acier | 8 | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | DIN 982 | | | 1.22 CHF | | K1147.214 | acier | 8 | M14 | 23,9 | 16 | 12,1 | 22 | DIN 982 | | | 1.86 CHF | | K1147.216 | acier | 8 | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | DIN 982 | | | 2.26 CHF | | K1147.220 | acier | 8 | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | DIN 982 | | | 4.34 CHF | | K1147.224 | acier | 8 | M24 | 39,55 | 28 | 20,2 | 36 | DIN 982 | | | 8.70 CHF | | K1147.310 | acier | 10 | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | DIN 982 | | | 1.04 CHF | | K1147.312 | acier | 10 | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | DIN 982 | | | 1.47 CHF | | K1147.316 | acier | 10 | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | DIN 982 | | | 2.70 CHF | | K1147.320 | acier | 10 | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | DIN 982 | | | 5.09 CHF | | K1147.324 | acier | 10 | M24 | 39,55 | 28 | 20,2 | 36 | DIN 982 | | | 9.37 CHF | | K1147.105 | acier inoxydable A2 | - | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | similaires à DIN 982 | | | 0.39 CHF | | K1147.106 | acier inoxydable A2 | - | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | similaires à DIN 982 | | | 0.48 CHF | | K1147.108 | acier inoxydable A2 | - | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | similaires à DIN 982 | | | 0.85 CHF | | K1147.110 | acier inoxydable A2 | - | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | similaires à DIN 982 | | | 1.20 CHF | | K1147.112 | acier inoxydable A2 | - | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | similaires à DIN 982 | | | 1.75 CHF | | K1147.116 | acier inoxydable A2 | - | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | similaires à DIN 982 | | | 2.82 CHF | | K1147.120 | acier inoxydable A2 | - | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | similaires à DIN 982 | | | 5.85 CHF | | K1147.605 | acier inoxydable A4 | - | M5 | 8,79 | 6,3 | 4,4 | 8 | similaires à DIN 982 | | | 0.49 CHF | | K1147.606 | acier inoxydable A4 | - | M6 | 11,05 | 8 | 4,9 | 10 | similaires à DIN 982 | | | 0.61 CHF | | K1147.608 | acier inoxydable A4 | - | M8 | 14,38 | 9,5 | 6,44 | 13 | similaires à DIN 982 | | | 1.08 CHF | | K1147.610 | acier inoxydable A4 | - | M10 | 18,9 | 11,5 | 8,04 | 17 | similaires à DIN 982 | | | 1.53 CHF | | K1147.612 | acier inoxydable A4 | - | M12 | 21,1 | 14 | 10,37 | 19 | similaires à DIN 982 | | | 2.29 CHF | | K1147.616 | acier inoxydable A4 | - | M16 | 26,76 | 18 | 14,1 | 24 | similaires à DIN 982 | | | 3.68 CHF | | K1147.620 | acier inoxydable A4 | - | M20 | 32,95 | 22 | 16,9 | 30 | similaires à DIN 982 | | | 7.60 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|