- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2052Tiges filetées à six pans creux et tenon DIN EN ISO 4028 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier de classe de résistance 45 H, brillant (noir) ou électrozingué. Inox A2 ou inox A4, brillant.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière | Surface corps | Classe de résistance | D1 | D2 | L | L1 max. | T | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2052.103X4 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M3 | 2 | 4 | 1 | 1,2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.103X5 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M3 | 2 | 5 | 1 | 1,2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.103X6 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.103X8 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.103X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.103X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.21 CHF | | K2052.104X5 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.104X6 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.104X8 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.104X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.104X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.104X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.104X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.21 CHF | | K2052.104X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.33 CHF | | K2052.105X5 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.105X6 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.105X8 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.105X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.105X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.105X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.24 CHF | | K2052.105X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.30 CHF | | K2052.105X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.33 CHF | | K2052.105X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.33 CHF | | K2052.105X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 35 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.49 CHF | | K2052.106X6 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.106X8 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 0.18 CHF | | K2052.106X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.21 CHF | | K2052.106X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.25 CHF | | K2052.106X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.30 CHF | | K2052.106X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.37 CHF | | K2052.106X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.50 CHF | | K2052.106X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.43 CHF | | K2052.106X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.55 CHF | | K2052.106X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.55 CHF | | K2052.108X8 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 0.21 CHF | | K2052.108X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 0.31 CHF | | K2052.108X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.37 CHF | | K2052.108X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.37 CHF | | K2052.108X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.50 CHF | | K2052.108X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.71 CHF | | K2052.108X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.86 CHF | | K2052.108X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.92 CHF | | K2052.108X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 1.20 CHF | | K2052.110X10 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.39 CHF | | K2052.110X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.50 CHF | | K2052.110X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.83 CHF | | K2052.110X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.14 CHF | | K2052.110X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.25 CHF | | K2052.110X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.44 CHF | | K2052.110X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.46 CHF | | K2052.110X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.51 CHF | | K2052.110X50 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.96 CHF | | K2052.112X12 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 0.92 CHF | | K2052.112X16 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 0.97 CHF | | K2052.112X20 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.44 CHF | | K2052.112X25 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.81 CHF | | K2052.112X30 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.87 CHF | | K2052.112X35 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.71 CHF | | K2052.112X40 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 2.08 CHF | | K2052.112X50 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 3.24 CHF | | K2052.112X60 | acier inoxydable A2 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 3.64 CHF | | K2052.604X6 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.16 CHF | | K2052.604X8 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.16 CHF | | K2052.604X10 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.18 CHF | | K2052.604X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.21 CHF | | K2052.605X6 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.605X8 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.18 CHF | | K2052.605X10 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.21 CHF | | K2052.605X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.27 CHF | | K2052.605X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.37 CHF | | K2052.605X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.45 CHF | | K2052.605X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.45 CHF | | K2052.606X6 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 0.21 CHF | | K2052.606X8 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 0.24 CHF | | K2052.606X10 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.24 CHF | | K2052.606X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.31 CHF | | K2052.606X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.39 CHF | | K2052.606X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.45 CHF | | K2052.606X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.56 CHF | | K2052.606X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.73 CHF | | K2052.608X8 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 0.30 CHF | | K2052.608X10 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 0.37 CHF | | K2052.608X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.45 CHF | | K2052.608X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.61 CHF | | K2052.608X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.71 CHF | | K2052.608X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.86 CHF | | K2052.608X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 1.01 CHF | | K2052.610X10 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.56 CHF | | K2052.610X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.67 CHF | | K2052.610X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.92 CHF | | K2052.610X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.02 CHF | | K2052.610X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.20 CHF | | K2052.610X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.56 CHF | | K2052.612X12 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 0.99 CHF | | K2052.612X16 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 16 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.94 CHF | | K2052.612X20 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.46 CHF | | K2052.612X25 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.83 CHF | | K2052.612X30 | acier inoxydable A4 | naturel | 70 | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 2.26 CHF | | K2052.03X6 | acier | naturel (noir) | 45 H | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.03X8 | acier | naturel (noir) | 45 H | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.03X10 | acier | naturel (noir) | 45 H | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.03X12 | acier | naturel (noir) | 45 H | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.03X16 | acier | naturel (noir) | 45 H | M3 | 2 | 16 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.03X20 | acier | naturel (noir) | 45 H | M3 | 2 | 20 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.24 CHF | | K2052.04X4 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 4 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.04X5 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.04X6 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.04X8 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.04X10 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.04X12 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.04X16 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.04X20 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.04X25 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.24 CHF | | K2052.04X30 | acier | naturel (noir) | 45 H | M4 | 2,5 | 30 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.27 CHF | | K2052.05X5 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.05X6 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.05X8 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.05X10 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.05X12 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.05X16 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.05X20 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.05X25 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.24 CHF | | K2052.05X30 | acier | naturel (noir) | 45 H | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.30 CHF | | K2052.06X6 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.06X8 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.06X10 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.06X12 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.06X16 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.06X20 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.16 CHF | | K2052.06X25 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.19 CHF | | K2052.06X30 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.28 CHF | | K2052.06X35 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.36 CHF | | K2052.06X40 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.40 CHF | | K2052.06X50 | acier | naturel (noir) | 45 H | M6 | 4 | 50 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.52 CHF | | K2052.08X8 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 0.15 CHF | | K2052.08X10 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 0.15 CHF | | K2052.08X12 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.15 CHF | | K2052.08X16 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.16 CHF | | K2052.08X20 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.19 CHF | | K2052.08X25 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.27 CHF | | K2052.08X30 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.30 CHF | | K2052.08X35 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.61 CHF | | K2052.08X40 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.71 CHF | | K2052.08X50 | acier | naturel (noir) | 45 H | M8 | 5,5 | 50 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.92 CHF | | K2052.10X8 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 8 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.21 CHF | | K2052.10X10 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.15 CHF | | K2052.10X12 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.16 CHF | | K2052.10X16 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.21 CHF | | K2052.10X20 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.27 CHF | | K2052.10X25 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.34 CHF | | K2052.10X30 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.50 CHF | | K2052.10X35 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.56 CHF | | K2052.10X40 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.61 CHF | | K2052.10X50 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.86 CHF | | K2052.10X60 | acier | naturel (noir) | 45 H | M10 | 7 | 60 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.43 CHF | | K2052.12X12 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 0.27 CHF | | K2052.12X16 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 0.31 CHF | | K2052.12X20 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.40 CHF | | K2052.12X25 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.49 CHF | | K2052.12X30 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.64 CHF | | K2052.12X35 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.82 CHF | | K2052.12X40 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.86 CHF | | K2052.12X50 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.91 CHF | | K2052.12X60 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.72 CHF | | K2052.12X70 | acier | naturel (noir) | 45 H | M12 | 8,5 | 70 | 6,3 | 8 | 6 | | | 2.24 CHF | | K2052.16X16 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 16 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 0.65 CHF | | K2052.16X20 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 20 | 8,36 | 10 | 8 | | | 1.05 CHF | | K2052.16X25 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 25 | 8,36 | 10 | 8 | | | 1.28 CHF | | K2052.16X30 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 30 | 8,36 | 10 | 8 | | | 1.65 CHF | | K2052.16X35 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 35 | 8,36 | 10 | 8 | | | 1.95 CHF | | K2052.16X40 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 40 | 8,36 | 10 | 8 | | | 2.02 CHF | | K2052.16X50 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 50 | 8,36 | 10 | 8 | | | 2.45 CHF | | K2052.16X60 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 60 | 8,36 | 10 | 8 | | | 3.30 CHF | | K2052.16X70 | acier | naturel (noir) | 45 H | M16 | 12 | 70 | 8,36 | 10 | 8 | | | 3.37 CHF | | K2052.20X25 | acier | naturel (noir) | 45 H | M20 | 15 | 25 | 5,3 | 8 | 10 | | | 2.09 CHF | | K2052.20X30 | acier | naturel (noir) | 45 H | M20 | 15 | 30 | 10,36 | 12 | 10 | | | 2.55 CHF | | K2052.20X35 | acier | naturel (noir) | 45 H | M20 | 15 | 35 | 10,36 | 12 | 10 | | | 2.72 CHF | | K2052.20X40 | acier | naturel (noir) | 45 H | M20 | 15 | 40 | 10,36 | 12 | 10 | | | 3.49 CHF | | K2052.20X50 | acier | naturel (noir) | 45 H | M20 | 15 | 50 | 10,36 | 12 | 10 | | | 4.50 CHF | | K2052.20X60 | acier | naturel (noir) | 45 H | M20 | 15 | 60 | 10,36 | 12 | 10 | | | 5.18 CHF | | K2052.20X70 | acier | naturel (noir) | 45 H | M20 | 15 | 70 | 10,36 | 12 | 10 | | | 5.73 CHF | | K2052.403X6 | acier | zingué | 45 H | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.403X8 | acier | zingué | 45 H | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.403X10 | acier | zingué | 45 H | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.403X12 | acier | zingué | 45 H | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.403X16 | acier | zingué | 45 H | M3 | 2 | 16 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.18 CHF | | K2052.403X20 | acier | zingué | 45 H | M3 | 2 | 20 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 0.27 CHF | | K2052.404X4 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 4 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.404X5 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.404X6 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.404X8 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.404X10 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.404X12 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.404X16 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.15 CHF | | K2052.404X20 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.24 CHF | | K2052.404X25 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.25 CHF | | K2052.404X30 | acier | zingué | 45 H | M4 | 2,5 | 30 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 0.34 CHF | | K2052.405X5 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.405X6 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.405X8 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.405X10 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.405X12 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.405X16 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.405X20 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.15 CHF | | K2052.405X25 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.25 CHF | | K2052.405X30 | acier | zingué | 45 H | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 0.33 CHF | | K2052.406X6 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.406X8 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.406X10 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.406X12 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.406X16 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.15 CHF | | K2052.406X20 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.18 CHF | | K2052.406X25 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.21 CHF | | K2052.406X30 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.28 CHF | | K2052.406X35 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.40 CHF | | K2052.406X40 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.43 CHF | | K2052.406X50 | acier | zingué | 45 H | M6 | 4 | 50 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 0.58 CHF | | K2052.408X8 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 0.15 CHF | | K2052.408X10 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 0.15 CHF | | K2052.408X12 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.15 CHF | | K2052.408X16 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.19 CHF | | K2052.408X20 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.28 CHF | | K2052.408X25 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.37 CHF | | K2052.408X30 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.50 CHF | | K2052.408X35 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.55 CHF | | K2052.408X40 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.71 CHF | | K2052.408X50 | acier | zingué | 45 H | M8 | 5,5 | 50 | 4,3 | 5 | 4 | | | 0.79 CHF | | K2052.410X8 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 8 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.24 CHF | | K2052.410X12 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 0.24 CHF | | K2052.410X16 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.34 CHF | | K2052.410X20 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.37 CHF | | K2052.410X25 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.59 CHF | | K2052.410X30 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.67 CHF | | K2052.410X35 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.85 CHF | | K2052.410X40 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 0.86 CHF | | K2052.410X50 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.34 CHF | | K2052.410X60 | acier | zingué | 45 H | M10 | 7 | 60 | 5,3 | 6 | 5 | | | 1.77 CHF | | K2052.412X12 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 0.50 CHF | | K2052.412X16 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 0.50 CHF | | K2052.412X20 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.55 CHF | | K2052.412X25 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 0.86 CHF | | K2052.412X30 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.02 CHF | | K2052.412X35 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.11 CHF | | K2052.412X40 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.26 CHF | | K2052.412X50 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 1.77 CHF | | K2052.412X60 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 2.15 CHF | | K2052.412X70 | acier | zingué | 45 H | M12 | 8,5 | 70 | 6,3 | 8 | 6 | | | 3.18 CHF | | K2052.416X16 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 16 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 0.80 CHF | | K2052.416X20 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 20 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 1.49 CHF | | K2052.416X25 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 25 | 8,36 | 10 | 8 | | | 1.84 CHF | | K2052.416X30 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 30 | 8,36 | 10 | 8 | | | 2.09 CHF | | K2052.416X35 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 35 | 8,36 | 10 | 8 | | | 2.33 CHF | | K2052.416X40 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 40 | 8,36 | 10 | 8 | | | 2.67 CHF | | K2052.416X50 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 50 | 8,36 | 10 | 8 | | | 2.91 CHF | | K2052.416X60 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 60 | 8,36 | 10 | 8 | | | 4.14 CHF | | K2052.416X70 | acier | zingué | 45 H | M16 | 12 | 70 | 8,36 | 10 | 8 | | | 4.05 CHF | | K2052.420X25 | acier | zingué | 45 H | M20 | 15 | 25 | 5,3 | 8 | 10 | | | 2.58 CHF | | K2052.420X35 | acier | zingué | 45 H | M20 | 15 | 35 | 10,36 | 12 | 10 | | | 2.72 CHF | | K2052.420X40 | acier | zingué | 45 H | M20 | 15 | 40 | 10,36 | 12 | 10 | | | 3.64 CHF | | K2052.420X50 | acier | zingué | 45 H | M20 | 15 | 50 | 10,36 | 12 | 10 | | | 4.75 CHF | | K2052.420X60 | acier | zingué | 45 H | M20 | 15 | 60 | 10,36 | 12 | 10 | | | 5.79 CHF | | K2052.420X70 | acier | zingué | 45 H | M20 | 15 | 70 | 10,36 | 12 | 10 | | | 7.02 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|