HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox A2.Finition :Acier:
Traité: résistance 900 N / mm², bruni.
Acier inoxydable:
Traité: résistance 900 N / mm², naturel.
Nota :Rondelle concave sertie (monobloc).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0794 Écrous à rondelle concave 211 kB

Dessins

Écrous à rondelle concave

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DD1HSWCAOAcc.PrixCommander
K0794.08acierM8181513 7.66 CHF
K0794.10acierM102218,517 8.37 CHF
K0794.12acierM122522,519 9.81 CHF
K0794.16acierM16312924 14.19 CHF
K0794.808acier inoxydable A2M8181513 10.96 CHF
K0794.810acier inoxydable A2M102218,517 12.72 CHF
K0794.812acier inoxydable A2M122522,519 14.67 CHF
K0794.816acier inoxydable A2M16312924 21.43 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33