- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2063Rondelles de sécurité en acier ou inox DIN 5406 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.
Inox A2.Finition :Inox poli. Acier poli. Acier zingué.Nota :Les rondelles de sécurité DIN 5406 servent à fixer les écrous à encoches DIN 981. L'utilisation des rondelles de sécurité nécessite une rainure à clavette sur le filetage du boulon.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | B | D | D1 | D2 | E | F | S | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2063.0010 | acier | naturel | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.0010 | | | 0.62 CHF | | K2063.0012 | acier | naturel | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.0012 | | | 0.62 CHF | | K2063.0015 | acier | naturel | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.0015 | | | 0.62 CHF | | K2063.0017 | acier | naturel | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.0017 | | | 0.62 CHF | | K2063.0020 | acier | naturel | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.0020 | | | 0.62 CHF | | K2063.0025 | acier | naturel | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.0025 | | | 0.62 CHF | | K2063.0030 | acier | naturel | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.0030 | | | 0.62 CHF | | K2063.0035 | acier | naturel | 5 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | K2060.0035 | | | 0.85 CHF | | K2063.0040 | acier | naturel | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.0040 | | | 0.85 CHF | | K2063.0045 | acier | naturel | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.0045 | | | 1.01 CHF | | K2063.0050 | acier | naturel | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.0050 | | | 1.37 CHF | | K2063.0055 | acier | naturel | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.0055 | | | 1.53 CHF | | K2063.0060 | acier | naturel | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.0060 | | | 1.62 CHF | | K2063.0065 | acier | naturel | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.0065 | | | 1.72 CHF | | K2063.0070 | acier | naturel | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.0070 | | | 1.87 CHF | | K2063.0075 | acier | naturel | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.0075 | | | 2.24 CHF | | K2063.0080 | acier | naturel | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.0080 | | | 3.33 CHF | | K2063.0085 | acier | naturel | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.0085 | | | 3.70 CHF | | K2063.0090 | acier | naturel | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.0090 | | | 4.23 CHF | | K2063.0095 | acier | naturel | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.0095 | | | 4.51 CHF | | K2063.0100 | acier | naturel | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.0100 | | | 4.81 CHF | | K2063.1010 | acier | zingué | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.010 | | | 0.62 CHF | | K2063.1012 | acier | zingué | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.012 | | | 0.62 CHF | | K2063.1015 | acier | zingué | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.015 | | | 0.62 CHF | | K2063.1017 | acier | zingué | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.017 | | | 0.62 CHF | | K2063.1020 | acier | zingué | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.020 | | | 0.62 CHF | | K2063.1025 | acier | zingué | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.025 | | | 0.62 CHF | | K2063.1030 | acier | zingué | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.030 | | | 0.62 CHF | | K2063.1035 | acier | zingué | 5 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | K2060.035 | | | 0.85 CHF | | K2063.1040 | acier | zingué | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.040 | | | 0.85 CHF | | K2063.1045 | acier | zingué | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.045 | | | 1.01 CHF | | K2063.1050 | acier | zingué | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.050 | | | 1.37 CHF | | K2063.1055 | acier | zingué | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.055 | | | 1.53 CHF | | K2063.1060 | acier | zingué | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.060 | | | 1.62 CHF | | K2063.1065 | acier | zingué | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.065 | | | 1.72 CHF | | K2063.1070 | acier | zingué | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.070 | | | 1.87 CHF | | K2063.1075 | acier | zingué | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.075 | | | 2.24 CHF | | K2063.1080 | acier | zingué | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.080 | | | 3.33 CHF | | K2063.1085 | acier | zingué | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.085 | | | 3.70 CHF | | K2063.1090 | acier | zingué | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.090 | | | 4.23 CHF | | K2063.1095 | acier | zingué | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.095 | | | 4.51 CHF | | K2063.1100 | acier | zingué | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.100 | | | 4.81 CHF | | K2063.2010 | acier inoxydable A2 | naturel | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.1010 | | | 2.79 CHF | | K2063.2012 | acier inoxydable A2 | naturel | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.1012 | | | 2.79 CHF | | K2063.2015 | acier inoxydable A2 | naturel | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.1015 | | | 2.79 CHF | | K2063.2017 | acier inoxydable A2 | naturel | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.1017 | | | 2.79 CHF | | K2063.2020 | acier inoxydable A2 | naturel | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.1020 | | | 3.19 CHF | | K2063.2025 | acier inoxydable A2 | naturel | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.1025 | | | 3.82 CHF | | K2063.2030 | acier inoxydable A2 | naturel | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.1030 | | | 4.40 CHF | | K2063.2035 | acier inoxydable A2 | naturel | 6 | 35 | 57 | 44 | 5 | 32,5 | 1,25 | K2060.1035 | | | 5.85 CHF | | K2063.2040 | acier inoxydable A2 | naturel | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.1040 | | | 7.07 CHF | | K2063.2045 | acier inoxydable A2 | naturel | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.1045 | | | 7.80 CHF | | K2063.2050 | acier inoxydable A2 | naturel | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.1050 | | | 8.21 CHF | | K2063.2055 | acier inoxydable A2 | naturel | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.1055 | | | 10.45 CHF | | K2063.2060 | acier inoxydable A2 | naturel | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.1060 | | | 10.83 CHF | | K2063.2065 | acier inoxydable A2 | naturel | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.1065 | | | 11.55 CHF | | K2063.2070 | acier inoxydable A2 | naturel | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.1070 | | | 12.59 CHF | | K2063.2075 | acier inoxydable A2 | naturel | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.1075 | | | 13.87 CHF | | K2063.2080 | acier inoxydable A2 | naturel | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.1080 | | | 15.21 CHF | | K2063.2085 | acier inoxydable A2 | naturel | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.1085 | | | 15.70 CHF | | K2063.2090 | acier inoxydable A2 | naturel | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.1090 | | | 16.14 CHF | | K2063.2095 | acier inoxydable A2 | naturel | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.1095 | | | 16.81 CHF | | K2063.2100 | acier inoxydable A2 | naturel | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.1100 | | | 19.56 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|