HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Les douilles de perçage (douilles de positionnement) KIPP

Les douilles de perçage, également appelées douilles de positionnement, sont des éléments normalisés pratiques qui contribuent à guider le foret directement dans le dispositif de perçage. L’utilisation de douilles de perçage facilite et optimise donc le processus de perçage sur le poste de travail. En raison de leurs applications variées, elles sont également utilisées comme douilles de positionnement. Les douilles de perçage et de positionnement KIPP permettent des opérations de forage standardisées et facilitent le positionnement dans la construction de machines et d’installations. En association avec les doigts d’indexage ou les cimblots KIPP, elles facilitent les opérations de fixation et l’alignement des pièces d’assemblage. Aussi ces douilles sont également utilisées dans d’autres secteurs industriels, comme par exemple l’automobile.

Chez KIPP, vous trouverez des douilles de perçage ou douilles de positionnement conformes aux normes DIN 179 et DIN 172 dans différentes formes et longueurs. Notre boutique en ligne propose à la fois des douilles de perçage à collerette et des douilles de perçage cylindriques.

Douilles de perçage DIN 172 – Douilles de perçage à collerette

Les douilles de perçage à collerette KIPP sont fabriquées en acier de cémentation spécial, trempées et rectifiées, conformément à la norme DIN 172. Elles se distinguent par leur collerette saillante. Celle-ci permet d'éviter que la douille ne soit enfoncée dans le support lors de son utilisation.

On distingue deux types de douilles de perçage à collerette :

  • Forme A : perçage arrondi à une extrémité (côté collerette)
  • Forme B : perçage arrondi aux deux extrémités

Douilles de perçage DIN 179 – Douilles de perçage cylindriques

Les douilles de perçage conformes à la norme DIN 179 sont des douilles de perçage cylindriques. Elles sont fabriquées en acier de cémentation spécial, et sont trempées et rectifiées. Grâce à sa forme cylindrique, cette douille peut être enfoncée à ras dans le support.

Il existe deux formes de douilles de perçage cylindriques :

  • Forme A : perçage arrondi à une extrémité
  • Forme B : perçage arrondi aux deux extrémités

Douilles de perçage et de positionnement KIPP – Aperçu de leurs avantages :

  • Les trous de perçage ne doivent pas être remesurés / retracés
  • Le foret est droit et stable, même avec des pièces rondes
  • Bon résultat constant grâce à un angle de pénétration fixe
  • Positionnement plus simple et plus rapide des pièces sur les plaques de montage
  • Adaptation des perçages pour le positionnement exact de doigts d'indexage

Pourquoi les douilles de perçage KIPP ?

Depuis plus de 100 ans, KIPP est synonyme de fiabilité et de qualité. Grâce à notre spécialisation dans le domaine des éléments normalisés, les douilles de perçage KIPP garantissent non seulement une précision d'ajustement élevée mais aussi une grande longévité. Nous proposons un grand nombre de douilles de perçage et de positionnement disponibles en stock et livrables rapidement. Sur simple demande, nous nous ferons un plaisir d'élaborer pour vous une solution spéciale personnalisée.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33