- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1797Écrou à bride DIN 6923 / EN 1661 extension de gamme |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier classe de résistance 8, électrozingué. Inox A2, poli. Inox A4, poli.Nota :Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | C | H | SW | DIN | EN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1797.204 | acier | M4 | 10 | 0,9 | 4,65 | 7 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.25 CHF | | K1797.205 | acier | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.25 CHF | | K1797.206 | acier | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.49 CHF | | K1797.208 | acier | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.59 CHF | | K1797.210 | acier | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | DIN 6923 | - | | | 1.01 CHF | | K1797.212 | acier | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 1.53 CHF | | K1797.216 | acier | M16 | 34,5 | 2,4 | 16 | 24 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 2.72 CHF | | K1797.220 | acier | M20 | 42,8 | 3 | 20 | 30 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 3.77 CHF | | K1797.104 | acier inoxydable A2 | M4 | 10 | 0,9 | 4,65 | 7 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.25 CHF | | K1797.105 | acier inoxydable A2 | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.28 CHF | | K1797.106 | acier inoxydable A2 | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.37 CHF | | K1797.108 | acier inoxydable A2 | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 0.58 CHF | | K1797.110 | acier inoxydable A2 | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | DIN 6923 | - | | | 0.88 CHF | | K1797.112 | acier inoxydable A2 | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | DIN 6923 | EN 1661 | | | 1.47 CHF | | K1797.605 | acier inoxydable A4 | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | similaire à DIN 6923 | similaire à EN 1661 | | | 0.37 CHF | | K1797.606 | acier inoxydable A4 | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | similaire à DIN 6923 | similaire à EN 1661 | | | 0.46 CHF | | K1797.608 | acier inoxydable A4 | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | similaire à DIN 6923 | similaire à EN 1661 | | | 0.77 CHF | | K1797.610 | acier inoxydable A4 | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | similaire à DIN 6923 | - | | | 1.14 CHF | | K1797.612 | acier inoxydable A4 | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | similaire à DIN 6923 | similaire à EN 1661 | | | 1.92 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|