- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2060Écrous à encoches en acier ou Inox DIN 981 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.
Inox A2.Finition :Inox poli. Acier poli. Acier zingué.Nota :Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre. Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | D1 | D2 | D3 | H | B=largeur de la rainure | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2060.0010 | acier | naturel | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0012 | acier | naturel | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0015 | acier | naturel | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0017 | acier | naturel | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0020 | acier | naturel | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 2.18 CHF | | K2060.0025 | acier | naturel | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 2.69 CHF | | K2060.0030 | acier | naturel | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 3.03 CHF | | K2060.0035 | acier | naturel | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 3.52 CHF | | K2060.0040 | acier | naturel | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 4.04 CHF | | K2060.0045 | acier | naturel | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 4.59 CHF | | K2060.0050 | acier | naturel | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 4.84 CHF | | K2060.0055 | acier | naturel | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 5.45 CHF | | K2060.0060 | acier | naturel | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 6.16 CHF | | K2060.0065 | acier | naturel | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 6.88 CHF | | K2060.0070 | acier | naturel | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 8.45 CHF | | K2060.0075 | acier | naturel | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 8.88 CHF | | K2060.0080 | acier | naturel | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 11.84 CHF | | K2060.0085 | acier | naturel | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 14.00 CHF | | K2060.0090 | acier | naturel | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 17.20 CHF | | K2060.0095 | acier | naturel | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 20.43 CHF | | K2060.0100 | acier | naturel | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 22.01 CHF | | K2060.010 | acier | zingué | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.012 | acier | zingué | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.015 | acier | zingué | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.017 | acier | zingué | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.020 | acier | zingué | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 2.61 CHF | | K2060.025 | acier | zingué | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 3.21 CHF | | K2060.030 | acier | zingué | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 3.62 CHF | | K2060.035 | acier | zingué | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 4.20 CHF | | K2060.040 | acier | zingué | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 4.86 CHF | | K2060.045 | acier | zingué | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 5.49 CHF | | K2060.050 | acier | zingué | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 5.81 CHF | | K2060.055 | acier | zingué | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 6.53 CHF | | K2060.060 | acier | zingué | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 7.38 CHF | | K2060.065 | acier | zingué | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 8.27 CHF | | K2060.070 | acier | zingué | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 10.11 CHF | | K2060.075 | acier | zingué | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 10.60 CHF | | K2060.080 | acier | zingué | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 14.20 CHF | | K2060.085 | acier | zingué | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 16.80 CHF | | K2060.090 | acier | zingué | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 20.66 CHF | | K2060.095 | acier | zingué | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 24.52 CHF | | K2060.100 | acier | zingué | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 26.37 CHF | | K2060.1010 | acier inoxydable A2 | naturel | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 5.67 CHF | | K2060.1012 | acier inoxydable A2 | naturel | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 6.15 CHF | | K2060.1015 | acier inoxydable A2 | naturel | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 6.52 CHF | | K2060.1017 | acier inoxydable A2 | naturel | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 6.15 CHF | | K2060.1020 | acier inoxydable A2 | naturel | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 7.25 CHF | | K2060.1025 | acier inoxydable A2 | naturel | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 7.97 CHF | | K2060.1030 | acier inoxydable A2 | naturel | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 9.62 CHF | | K2060.1035 | acier inoxydable A2 | naturel | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 12.04 CHF | | K2060.1040 | acier inoxydable A2 | naturel | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 16.08 CHF | | K2060.1045 | acier inoxydable A2 | naturel | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 19.66 CHF | | K2060.1050 | acier inoxydable A2 | naturel | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 22.68 CHF | | K2060.1055 | acier inoxydable A2 | naturel | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 26.73 CHF | | K2060.1060 | acier inoxydable A2 | naturel | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 28.88 CHF | | K2060.1065 | acier inoxydable A2 | naturel | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 32.88 CHF | | K2060.1070 | acier inoxydable A2 | naturel | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 38.49 CHF | | K2060.1075 | acier inoxydable A2 | naturel | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 44.16 CHF | | K2060.1080 | acier inoxydable A2 | naturel | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 53.40 CHF | | K2060.1085 | acier inoxydable A2 | naturel | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 58.97 CHF | | K2060.1090 | acier inoxydable A2 | naturel | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 71.99 CHF | | K2060.1095 | acier inoxydable A2 | naturel | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 79.40 CHF | | K2060.1100 | acier inoxydable A2 | naturel | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 86.56 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|