|
DescriptionMatière :Logement de palier en acier.Finition :Bruni.Nota :Le palier anti-friction est généralement utilisé en association avec les éléments de bridage et de serrage. Ce palier, composé d‘une couronne à aiguilles et de deux rondelles de butée, permet d'obtenir une force de serrage deux fois plus élevée pour une taille de poignée identique.Avantages :La surface d'appui du composant est préservée grâce à la rondelle d'appui fixe. La force de pré-contrainte supérieure entraîne un comportement à la déformation plus faible dans le filetage. Des manettes indexables, des poignées papillon, des boutons étoile, des boutons striés, des vis à six pans ou des vis à tête cylindrique, par exemple, peuvent être utilisés comme éléments de serrage ou de bridage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|