- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0702Ecrou à portée sphérique DIN 6330 extension de gamme |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox A2.Finition :Acier classe de résistance 10, poli (noir). Inox A 2-70, poli.Nota :Les écrous à portée sphérique peuvent s’utiliser avec les rondelles concaves K0729, Formes D et G.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | H = 1,5 x D | D1 | SW | E | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0702.05 | acier de traitement | M5 | 7,5 | 6,5 | 9 | 10,4 | 7 | | | 4.06 CHF | | K0702.06 | acier de traitement | M6 | 9 | 7 | 10 | 11,5 | 9 | | | 0.55 CHF | | K0702.08 | acier de traitement | M8 | 12 | 9 | 13 | 15 | 11 | | | 0.62 CHF | | K0702.10 | acier de traitement | M10 | 15 | 11,5 | 16 | 18,4 | 15 | | | 0.70 CHF | | K0702.101 | acier de traitement | M10 | 15 | 11,5 | 17 | 19,6 | 15 | | | 1.19 CHF | | K0702.12 | acier de traitement | M12 | 18 | 14 | 18 | 20,7 | 17 | | | 0.88 CHF | | K0702.121 | acier de traitement | M12 | 18 | 14 | 19 | 21,9 | 17 | | | 1.19 CHF | | K0702.14 | acier de traitement | M14 | 21 | 16 | 22 | 25,4 | 20 | | | 2.38 CHF | | K0702.16 | acier de traitement | M16 | 24 | 18 | 24 | 27,7 | 22 | | | 1.62 CHF | | K0702.18 | acier de traitement | M18 | 27 | 20 | 27 | 31,2 | 24,5 | | | 2.67 CHF | | K0702.20 | acier de traitement | M20 | 30 | 22 | 30 | 34,6 | 27 | | | 3.06 CHF | | K0702.22 | acier de traitement | M22 | 33 | 24 | 32 | 36,9 | 29 | | | 4.77 CHF | | K0702.24 | acier de traitement | M24 | 36 | 26 | 36 | 41,6 | 32 | | | 4.77 CHF | | K0702.30 | acier de traitement | M30 | 45 | 32 | 46 | 53,1 | 41 | | | 11.19 CHF | | K0702.36 | acier de traitement | M36 | 54 | 38 | 55 | 63,5 | 50 | | | 19.29 CHF | | K0702.806 | acier inoxydable A2 | M6 | 9 | 7 | 10 | 11,5 | 9 | | | 4.79 CHF | | K0702.808 | acier inoxydable A2 | M8 | 12 | 9 | 13 | 15 | 11 | | | 2.62 CHF | | K0702.810 | acier inoxydable A2 | M10 | 15 | 11,5 | 16 | 18,4 | 15 | | | 3.27 CHF | | K0702.811 | acier inoxydable A2 | M10 | 15 | 11,5 | 17 | 19,6 | 15 | | | 6.59 CHF | | K0702.812 | acier inoxydable A2 | M12 | 18 | 14 | 18 | 20,7 | 17 | | | 4.50 CHF | | K0702.816 | acier inoxydable A2 | M16 | 24 | 18 | 24 | 27,7 | 22 | | | 8.17 CHF | | K0702.820 | acier inoxydable A2 | M20 | 30 | 22 | 30 | 34,6 | 27 | | | 13.70 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|