- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1160Vis CHC tête courte DIN 6912 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué. Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué. Inox A2-70, poli. Inox A4-70, poli.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1160.04X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.52 CHF | | K1160.04X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.52 CHF | | K1160.04X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.52 CHF | | K1160.04X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.58 CHF | | K1160.04X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.65 CHF | | K1160.05X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.58 CHF | | K1160.05X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.58 CHF | | K1160.05X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.58 CHF | | K1160.05X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.58 CHF | | K1160.05X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.65 CHF | | K1160.05X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.73 CHF | | K1160.06X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.70 CHF | | K1160.06X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.70 CHF | | K1160.06X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.70 CHF | | K1160.06X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.73 CHF | | K1160.06X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.73 CHF | | K1160.06X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.73 CHF | | K1160.06X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.76 CHF | | K1160.06X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.86 CHF | | K1160.06X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.89 CHF | | K1160.06X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.94 CHF | | K1160.06X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.14 CHF | | K1160.08X10 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.88 CHF | | K1160.08X12 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.88 CHF | | K1160.08X16 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.88 CHF | | K1160.08X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.88 CHF | | K1160.08X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.94 CHF | | K1160.08X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.01 CHF | | K1160.08X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.05 CHF | | K1160.08X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.08 CHF | | K1160.08X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.20 CHF | | K1160.08X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.20 CHF | | K1160.08X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.29 CHF | | K1160.08X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.29 CHF | | K1160.08X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.87 CHF | | K1160.10X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.20 CHF | | K1160.10X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.20 CHF | | K1160.10X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.20 CHF | | K1160.10X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.29 CHF | | K1160.10X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.29 CHF | | K1160.10X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.29 CHF | | K1160.10X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.29 CHF | | K1160.10X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.53 CHF | | K1160.10X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.90 CHF | | K1160.10X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.15 CHF | | K1160.10X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.38 CHF | | K1160.10X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.37 CHF | | K1160.12X20 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.43 CHF | | K1160.12X25 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.43 CHF | | K1160.12X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.43 CHF | | K1160.12X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.53 CHF | | K1160.12X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.68 CHF | | K1160.12X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.87 CHF | | K1160.12X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.90 CHF | | K1160.12X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.29 CHF | | K1160.12X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.63 CHF | | K1160.12X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.98 CHF | | K1160.12X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.31 CHF | | K1160.12X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.67 CHF | | K1160.12X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.81 CHF | | K1160.12X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.45 CHF | | K1160.16X30 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.16 CHF | | K1160.16X35 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.27 CHF | | K1160.16X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.45 CHF | | K1160.16X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.56 CHF | | K1160.16X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.77 CHF | | K1160.16X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.50 CHF | | K1160.16X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.90 CHF | | K1160.16X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.78 CHF | | K1160.16X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.15 CHF | | K1160.16X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.39 CHF | | K1160.16X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 7.59 CHF | | K1160.16X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 8.27 CHF | | K1160.20X40 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.14 CHF | | K1160.20X45 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.29 CHF | | K1160.20X50 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.52 CHF | | K1160.20X60 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.81 CHF | | K1160.20X70 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.55 CHF | | K1160.20X80 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13.41 CHF | | K1160.20X90 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14.32 CHF | | K1160.20X100 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 15.30 CHF | | K1160.20X110 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 16.41 CHF | | K1160.20X120 | acier | 8.8 | naturel (noir) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 18.32 CHF | | K1160.404X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.55 CHF | | K1160.404X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.55 CHF | | K1160.404X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.55 CHF | | K1160.404X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.59 CHF | | K1160.404X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.70 CHF | | K1160.405X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.59 CHF | | K1160.405X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.59 CHF | | K1160.405X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.59 CHF | | K1160.405X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.59 CHF | | K1160.405X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.70 CHF | | K1160.405X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.76 CHF | | K1160.406X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.71 CHF | | K1160.406X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.71 CHF | | K1160.406X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.71 CHF | | K1160.406X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.76 CHF | | K1160.406X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.76 CHF | | K1160.406X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.76 CHF | | K1160.406X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.77 CHF | | K1160.406X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.88 CHF | | K1160.406X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.92 CHF | | K1160.406X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.97 CHF | | K1160.406X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.16 CHF | | K1160.408X10 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.89 CHF | | K1160.408X12 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.89 CHF | | K1160.408X16 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.89 CHF | | K1160.408X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.89 CHF | | K1160.408X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.97 CHF | | K1160.408X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.02 CHF | | K1160.408X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.07 CHF | | K1160.408X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.10 CHF | | K1160.408X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.22 CHF | | K1160.408X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.22 CHF | | K1160.408X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.31 CHF | | K1160.408X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.32 CHF | | K1160.408X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.90 CHF | | K1160.410X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.23 CHF | | K1160.410X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.23 CHF | | K1160.410X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.23 CHF | | K1160.410X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.32 CHF | | K1160.410X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.32 CHF | | K1160.410X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.32 CHF | | K1160.410X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.32 CHF | | K1160.410X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.56 CHF | | K1160.410X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.95 CHF | | K1160.410X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.20 CHF | | K1160.410X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.42 CHF | | K1160.410X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.45 CHF | | K1160.412X20 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.46 CHF | | K1160.412X25 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.46 CHF | | K1160.412X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.46 CHF | | K1160.412X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.56 CHF | | K1160.412X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.71 CHF | | K1160.412X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.90 CHF | | K1160.412X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.93 CHF | | K1160.412X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.32 CHF | | K1160.412X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.69 CHF | | K1160.412X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.03 CHF | | K1160.412X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.37 CHF | | K1160.412X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.73 CHF | | K1160.412X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.86 CHF | | K1160.412X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.49 CHF | | K1160.416X30 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.21 CHF | | K1160.416X35 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.33 CHF | | K1160.416X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.49 CHF | | K1160.416X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.62 CHF | | K1160.416X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.82 CHF | | K1160.416X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.54 CHF | | K1160.416X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.96 CHF | | K1160.416X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.87 CHF | | K1160.416X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.22 CHF | | K1160.416X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.46 CHF | | K1160.416X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 7.66 CHF | | K1160.416X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 8.33 CHF | | K1160.420X40 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.20 CHF | | K1160.420X45 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.33 CHF | | K1160.420X50 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.60 CHF | | K1160.420X60 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.85 CHF | | K1160.420X70 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.61 CHF | | K1160.420X80 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13.47 CHF | | K1160.420X90 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14.40 CHF | | K1160.420X100 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 15.35 CHF | | K1160.420X110 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 16.50 CHF | | K1160.420X120 | acier | 8.8 | galvanisée | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 18.40 CHF | | K1160.306X10 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.97 CHF | | K1160.306X12 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.97 CHF | | K1160.306X16 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.97 CHF | | K1160.306X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.02 CHF | | K1160.306X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.02 CHF | | K1160.306X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.02 CHF | | K1160.306X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.04 CHF | | K1160.306X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.23 CHF | | K1160.308X16 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.26 CHF | | K1160.308X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.26 CHF | | K1160.308X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.40 CHF | | K1160.308X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.46 CHF | | K1160.308X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.50 CHF | | K1160.308X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.68 CHF | | K1160.308X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.68 CHF | | K1160.308X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.81 CHF | | K1160.310X20 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.68 CHF | | K1160.310X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.68 CHF | | K1160.310X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.81 CHF | | K1160.310X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.81 CHF | | K1160.310X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.81 CHF | | K1160.310X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.81 CHF | | K1160.310X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.17 CHF | | K1160.312X25 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.99 CHF | | K1160.312X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.17 CHF | | K1160.312X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.61 CHF | | K1160.312X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.67 CHF | | K1160.312X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.18 CHF | | K1160.316X30 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.44 CHF | | K1160.316X35 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.60 CHF | | K1160.316X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.83 CHF | | K1160.316X45 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.97 CHF | | K1160.316X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.31 CHF | | K1160.316X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.30 CHF | | K1160.316X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.85 CHF | | K1160.316X80 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 8.08 CHF | | K1160.320X40 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 15.62 CHF | | K1160.320X50 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 16.14 CHF | | K1160.320X60 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 16.54 CHF | | K1160.320X70 | acier | 10.9 | naturel (noir) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 17.57 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Classe de résistance | Surface corps | D | L | DK | K | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1160.104X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.19 CHF | | K1160.104X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.19 CHF | | K1160.104X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.89 CHF | | K1160.104X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.89 CHF | | K1160.104X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.94 CHF | | K1160.105X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.19 CHF | | K1160.105X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.19 CHF | | K1160.105X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.92 CHF | | K1160.105X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.99 CHF | | K1160.105X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.01 CHF | | K1160.105X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.20 CHF | | K1160.106X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.29 CHF | | K1160.106X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.29 CHF | | K1160.106X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.19 CHF | | K1160.106X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.20 CHF | | K1160.106X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.22 CHF | | K1160.106X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.29 CHF | | K1160.106X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.29 CHF | | K1160.106X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.29 CHF | | K1160.106X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.29 CHF | | K1160.106X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.68 CHF | | K1160.106X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 2.21 CHF | | K1160.108X10 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.83 CHF | | K1160.108X12 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.77 CHF | | K1160.108X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.63 CHF | | K1160.108X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.41 CHF | | K1160.108X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.41 CHF | | K1160.108X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.41 CHF | | K1160.108X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.56 CHF | | K1160.108X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.71 CHF | | K1160.108X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.02 CHF | | K1160.108X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.29 CHF | | K1160.108X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.93 CHF | | K1160.108X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 4.20 CHF | | K1160.110X16 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.31 CHF | | K1160.110X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.82 CHF | | K1160.110X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.67 CHF | | K1160.110X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.88 CHF | | K1160.110X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.00 CHF | | K1160.110X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.30 CHF | | K1160.110X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.80 CHF | | K1160.110X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4.11 CHF | | K1160.110X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 5.00 CHF | | K1160.110X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 6.24 CHF | | K1160.112X20 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.38 CHF | | K1160.112X25 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.11 CHF | | K1160.112X30 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.11 CHF | | K1160.112X35 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.41 CHF | | K1160.112X40 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.83 CHF | | K1160.112X45 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.32 CHF | | K1160.112X50 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.73 CHF | | K1160.112X60 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 6.85 CHF | | K1160.112X70 | acier inoxydable A2 | 70 | naturel | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 8.42 CHF | | K1160.604X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.50 CHF | | K1160.604X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.50 CHF | | K1160.604X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.19 CHF | | K1160.604X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.19 CHF | | K1160.604X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.25 CHF | | K1160.605X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.50 CHF | | K1160.605X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.50 CHF | | K1160.605X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.22 CHF | | K1160.605X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.29 CHF | | K1160.605X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.32 CHF | | K1160.605X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.53 CHF | | K1160.606X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.69 CHF | | K1160.606X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.69 CHF | | K1160.606X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.50 CHF | | K1160.606X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.53 CHF | | K1160.606X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.54 CHF | | K1160.606X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.69 CHF | | K1160.606X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.69 CHF | | K1160.606X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.69 CHF | | K1160.606X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.69 CHF | | K1160.606X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 2.17 CHF | | K1160.606X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 2.88 CHF | | K1160.608X10 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.36 CHF | | K1160.608X12 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.30 CHF | | K1160.608X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.11 CHF | | K1160.608X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.84 CHF | | K1160.608X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.84 CHF | | K1160.608X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.84 CHF | | K1160.608X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.08 CHF | | K1160.608X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.21 CHF | | K1160.608X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.63 CHF | | K1160.608X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.98 CHF | | K1160.608X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 3.80 CHF | | K1160.608X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 5.48 CHF | | K1160.610X16 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4.32 CHF | | K1160.610X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.68 CHF | | K1160.610X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.47 CHF | | K1160.610X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.74 CHF | | K1160.610X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.89 CHF | | K1160.610X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4.31 CHF | | K1160.610X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4.96 CHF | | K1160.610X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 5.36 CHF | | K1160.610X60 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 6.49 CHF | | K1160.610X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 8.11 CHF | | K1160.612X20 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.69 CHF | | K1160.612X25 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.36 CHF | | K1160.612X30 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.36 CHF | | K1160.612X35 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.73 CHF | | K1160.612X40 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 6.25 CHF | | K1160.612X45 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 6.91 CHF | | K1160.612X50 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 7.43 CHF | | K1160.612X70 | acier inoxydable A4 | 70 | naturel | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 10.91 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|